Infineon reicht Patentklage gegen Atmel ein

12.04.2011 | Wirtschaftspresse

Neubiberg, 12. April 2011 – Infineon Technologies AG und ihre Tochtergesellschaft Infineon Technologies North America Corp. haben heute Patentklage gegen das Unternehmen Atmel Corporation eingereicht.


Infineon klagt auf Schadenersatz und fordert eine dauerhafte Unterlassungs-Verfügung gegen die Verletzung von elf US-Patenten im Besitz von Infineon. Infineon beantragt außerdem ein Feststellungsurteil zur Nichtverletzung und Unwirksamkeit von drei US-Patenten im Besitz von Atmel. Die Klage wurde beim US-Bezirksgericht in Delaware eingereicht.


Infineon wirft Atmel vor, die Patente von Infineon durch Herstellung, Verwendung, Verkauf, Angebot zum Verkauf, und/oder Import in die USA von diversen Produkten zu verletzen – dazu zählen Mikrocontroller, die unter den Namen AVR, XMEGA, und maXTouch vermarktet werden, sowie verwandte Produkte, wie sie in Automobil-, Industrie-, und Touchscreen-Anwendungen eingesetzt werden.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.650¹ Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2010 (Ende September) einen Umsatz von 3,295 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Informationsnummer

INFXX201104.033