Infineon liefert erste auf Windows Vista abgestimmte Sicherheitslösung bestehend aus Management-Software und TPM für PCs in Unternehmen
München, 23. Januar 2007 – Infineon Technologies erschwert den unbefugten Datenzugriff auf Notebooks und Desktops und bietet als erstes Unternehmen eine auf Windows Vista abgestimmte, umfassende
Sicherheitslösung an. Diese besteht aus der für Windows Vista geeigneten Software „TPM Professional Package“ sowie Infineons
Sicherheits-Chip Trusted Platform Module (TPM) Version 1.2 und erfüllt alle Anforderungen der Spezifikation 1.2 der Trusted Computing Group (TCG). Die Software wurde speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt.
Das TPM Professional Package 3.0 beinhaltet zahlreiche Funktionen, die den Administratoren im Unternehmens- und SOHO (Small Office/Home Office)-Umfeld die sichere Verwaltung von Desktop-PCs und Notebooks mit TPMs ermöglichen. Diese Funktionen erleichtern es unter anderem, Zugriffsrechte und Sicherheitsrichtlinien umzusetzen, Daten zu sichern und wiederherzustellen und sensible Informationen geschützt von einem TPM zum anderen weiterzugeben. Die Lösung von Infineon, die bereits mehrere Betriebssysteme wie z.B. Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 unterstützt, ist aufgrund der engen Zusammenarbeit mit Microsoft für den Einsatz unter Windows Vista geeignet.
Die TPM 1.2-Lösung von Infineon unterstützt Microsoft Windows BitLocker für die Laufwerksverschlüsselung und ermöglicht PC-Nutzern dadurch den verbesserten Schutz ihrer Daten. PC-Hersteller können durch Infineons komplette TPM-Hardware- und Software-Lösung den Schutz aller Kernkomponenten eines Sicherheitssubsystems anbieten, das für die Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit der gespeicherten Daten verantwortlich ist.
Auf dem Motherboard eines Desktop-PCs oder Notebooks hilft das TPM dabei, die gespeicherten Daten vor unbefugten Zugriffen zu schützen und die Systemintegrität zu erhöhen. Es sichert außerdem den vertraulichen Austausch von Informationen zwischen Geschäftspartnern und von Online-Handelstransaktionen, bei denen Integrität und die Beachtung individueller Rechte gewährleistet sein müssen.
Mit 9,7 x 4,4 mm ist Infineons TPM das kleinste seiner Art und lässt sich wegen seiner geringen Größe auch in sehr kleine mobile Geräte wie z.B. Handheld-Computer und PDAs integrieren.
„Unser großes Sicherheits-Know-how gehört zu Infineons Stärken und ist die Grundlage für Datenschutz und Informationssicherheit sowie verbesserten Bedienkomfort“, sagte Peter Bauer, Mitglied des Vorstands bei Infineon und Leiter des Geschäftsbereichs Automotive, Industrial and Multimarket. „Vor dem Hintergrund eines steigenden Sicherheitsbedürfnisses ist Infineon entschlossen, neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit zu setzen und weiterhin eine führende Position in diesem wachsenden Markt einzunehmen.“
„Sicherheit ist einer der Schlüsselfaktoren bei Windows Vista. Vor allem aufgrund seiner Sicherheitsverbesserungen und -funktionen ziehen viele unserer Kunden einen möglichst frühzeitigen Umstieg auf Windows Vista in Erwägung. BitLocker-Laufwerkverschlüsselung nutzt die TPM 1.2-Technologie, um Anwendern einen besseren Schutz ihrer Daten zu ermöglichen“, so David B. Cross, Director, Program Management for Windows Security bei Microsoft. „Die TPM-Lösung von Infineon ergänzt die verbesserten Sicherheitseigenschaften von Windows Vista ideal und stellt unseren gemeinsamen Kunden einen enormen Mehrwert bereit.“
„Die Sicherheitsanforderungen unserer Kunden bei Business-PCs zu erfüllen, hat bei HP höchste Priorität“, erläutert Carol Hess-Nickels, Director, Worldwide Business Notebook Marketing, Personal Systems Group bei HP. „Durch die Integration des Infineon TPM Professional Package als „HP’s Embedded Security“ in die ProtectTools unserer TPM-fähigen Plattformen können wir unseren Kunden eine noch höhere Sicherheit für ihre geschäftlichen und persönlichen Daten bereitstellen. Dadurch dass die Infineon-Lösung Windows Vista unterstützt, können unsere Kunden auf zusätzliche Features zugreifen, um sensible Daten zuverlässig zu schützen.“
„Als einer der Technologie-Führer in Sachen Sicherheit, liefern wir alle Fujitsu-Notebooks und ausgewählte Desktop-PCs mit dem Infineon TPM Professional Package aus“, sagt Yasushi Ashikaga, General Manager Personal Systems Business Unit, Fujitsu Limited. „Entschieden haben wir uns für die Lösung von Infineon wegen ihrer Verwaltungsfunktionen im Unternehmensumfeld, ihrer Unterstützung von Windows Vista und ihrem hohen Sicherheitsstandard. Dies sind kaufentscheidende Kriterien für unsere Notebook-Kunden.“
Andere Hersteller, die Infineons TPM Professional Package in ihren Desktop-PCs und Notebooks nutzen, sind unter anderem Epson, Hitachi, NEC, Sony und Sotec.
Laut Schätzungen des amerikanischen Marktforschungsunternehmens IDC wurden im Jahr 2006 etwa 50 Millionen TPMs verkauft; und zwar vorwiegend in geschäftlich genutzten Desktop-PCs und Notebooks. IDC prognostiziert einen Anstieg der TPM-Verkäufe auf mehr als 250 Millionen im Jahr 2010. Damit wären in 2010 mehr als 90 Prozent aller Notebooks und Desktop-PCs mit einem TPM ausgestattet.
Technische Details zum Infineon Professional Package 3.0 und TPM 1.2 (SLB 9635 TT 1.2)
Infineon bietet das branchenweit leistungsfähigste TPM-System, das Sicherheits-Hardware und die vollständige System-Software sowie Applikationssoftware umfasst.
Das TPM Professional Package 3.0 bietet Anwendungs- und Verwaltungsfunktionen z.B. für die Sicherung und Wiederherstellung von Daten, die Versendung vertraulicher Daten, das Umsetzen von Zugriffsrechten und Sicherheitsrichtlinien und die Handhabung von Passwörtern. Es unterstützt verschiedene Betriebssysteme und insbesondere auch das neue Betriebssystem von Microsoft Windows Vista, sowohl in der
32-Bit Version als auch in der 64-Bit Version. Die mehrsprachige Lösung stellt Verwaltungsfunktionen bereit, die für Unternehmensumgebungen mit zentral verwalteten TPM-fähigen PCs und Notebooks optimiert sind. Darüber hinaus werden zahlreiche Anwendungen wie z.B. die sichere Datei- und Verzeichnisverschlüsselung und WLAN-Sicherheit unterstützt.
Das Infineon TPM 1.2 basiert auf den bewährten 16-Bit-Sicherheitscontrollern von Infineon, die für hochsichere Chipkartenanwendungen entwickelt wurden. Für die sichere Speicherung von Schlüsseln und Passwörtern verfügt das TPM über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie z.B. ein aktives Schutzschild, das einen kontinuierlichen Strom von Zufallsdaten über die Chipoberfläche sendet. Daneben verfügt der
Chip über einen echten Zufallszahlengenerator, hardware-beschleunigte RSA-Verschlüsselungsalgorithmen mit Schlüssellängen bis zu 2.048 Bit sowie Hash-Algorithmen (die einem Dokument, einer Datei oder einem Computerlaufwerk eine spezielle, verschlüsselte Prüfsumme zuordnen, die sich zur Erkennung von Manipulationen nutzen lässt), und erfüllt damit alle Anforderungen der TCG-Spezifikation.
Das Infineon TPM wird derzeit den weltweit strengsten Sicherheitsprüfungen für digitale Sicherheit gemäß international anerkannten Standards unterzogen, um die branchenweit höchste Sicherheitsevaluierung nach Common Criteria EAL 4+ zu erhalten.
Verfügbarkeit
Das Infineon TPM Professional Package steht Herstellern von Desktop-PCs und Notebooks zur Verfügung.
Weitere Informationen zu der TPM-Lösung von Infineon finden Sie unter
www.infineon.com/tpm.
Über die TCG-Spezifikationen
Die Trusted Computing Group (TCG) ist eine Non-Profit-Organisation, der etwa 135 Unternehmen angehören. Sie wurde gegründet, um offene Standards für die hardware-basierte sichere Computernutzung und entsprechende Sicherheitstechnologien zu entwickeln, zu definieren und zu fördern, einschließlich Hardware-Bausteinen und Software-Schnittstellen für verschiedene Plattformen und Peripheriegeräte. Die TCG-Spezifikationen werden es ermöglichen, die Sicherheit von Computerumgebungen zu erhöhen, ohne funktionale Integrität, Datenschutz oder individuelle Rechte zu beeinträchtigen. Oberstes Ziel der TCG ist es, Anwendern dabei zu helfen, ihre Informationen (Daten, Passwörter, Schlüssel, etc.) vor Software-Angriffen oder im Fall eines Geräte-Diebstahls besser zu schützen.
Weitere Informationen über die Trusted Computing Group (TCG) finden Sie unter
www.trustedcomputinggroup.org.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern (davon etwa 12.000 Mitarbeiter bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2006 (Ende September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert.
Informationsnummer
INFAIM200701.028
Pressefotos
-
Together with the Trusted Platform Module (TPM) v1.2 and the TPM Professional Package software Infineon offers a comprehensive and Windows Vista Ready secure solution for notebooks and desktop PCs.TPM_SLB9635TT
Mit seinem TPM (Trusted Platform Module) Version 1.2 und seiner Software "TPM Professional Package" bietet Infineon eine auf Windows Vista abgestimmte, umfassende Sicherheitslösung, die in Notebooks und Desktops zum Einsatz kommt.JPG | 233 kb | 709 x 591 px