Infineon präsentiert XENSIV™ TLE4802SC16-S0000 mit induktiver Sensorik für höhere Genauigkeit und Leistung
München, 10. Juni 2025 – Infineon Technologies AG bringt mit dem XENSIV™ TLE4802SC16-S0000 einen induktiven Sensor auf den Markt, der die Leistung von Fahrwerksanwendungen im Automotive-Bereich verbessert. Der Sensor ermöglicht hochpräzise Drehmoment- und Winkelmessungen bei gleichzeitig hoher Streufeldrobustheit und unterstützt die digitale Signalübertragung über SENT- oder SPC-Protokolle. Er erreicht eine hochpräzise Messung, ohne dass eine zusätzliche Abschirmung erforderlich ist. Der Sensor ist für den Einsatz in elektrischen Servolenkungen – einschließlich Drehmoment- und Lenkwinkelsensoren – sowie in Pedal- und Fahrwerkanwendungen ausgelegt und bietet dabei sowohl hohe Flexibilität als auch Zuverlässigkeit.
Der XENSIV TLE4802SC16-S0000 kombiniert einen Spulensystemtreiber, Signalaufbereitungsschaltungen und einen digitalen Signalprozessor (DSP) auf einem Chip. Der Sensor verfügt über einen Überspannungs- und Verpolungsschutz und wird in einem RoHS-konformen, halogenfreien TSSOP-16-Gehäuse für die Oberflächenmontage geliefert. Er ist gemäß AECQ100, Grade 0, für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich von
-40°C bis 150°C qualifiziert. Darüber hinaus erfüllt der Sensor die Anforderungen der ISO 26262 und ist damit ideal für sicherheitskritische Systeme geeignet. Eine integrierte Cybersicherheitsfunktion schützt die Systemkommunikation zuverlässig vor Man-in-the-Middle-Angriffen. Der TLE4802SC16-S0000 ist das erste Mitglied einer neuen Familie an induktiven Sensoren, für die weitere Varianten geplant sind.
Verfügbarkeit
Der TLE4802SC16-S0000 ist ab sofort erhältlich und kann in Musterstückzahlen oder für die Serienproduktion bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/inductive-position-sensing.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFATV202506-114
Pressefotos
-
Der XENSIV™ TLE4802SC16-S0000 kombiniert einen Spulensystemtreiber, Signalaufbereitungsschaltungen und einen digitalen Signalprozessor (DSP) auf einem Chip.TLE4802_TSSOP-16-8_vA
JPG | 628 kb | 2126 x 2199 px