XENSIV™ Magnetschalter der 4. Generation unterstützen funktionale Sicherheit bis zu ASIL B in Automotive-Anwendungen

24.04.2025 | Market News

München, 24. April 2025 – Bei der Entwicklung von Anwendungen für das autonome Fahren ist die Einhaltung der Norm ISO 26262 entscheidend – sowohl auf System- als auch auf Sensorebene. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bringt die Infineon Technologies AG die Magnetschalterfamilie XENSIV™ TLE4960x auf den Markt. Die TLE4960x-Schalter wurden gemäß ISO 26262 entwickelt und verfügen über Diagnosefunktionen zur Unterstützung von Anwendungen der funktionalen Sicherheit mit Anforderungen bis ASIL B. Sie sind die einzigen ASIL-B-konformen Schalter auf dem Markt, die eine breite Palette von Anwendungen im Automotive-Bereich abdecken, darunter Fensterheber, Schiebedach-Aktoren und Sitzverstellungen. Darüber hinaus sind die Bauteile AEC-Q100-konform und nach Grade 0 qualifiziert, was eine robuste Leistung in rauen Umgebungen ermöglicht.

Die TLE4960x- Bauteile sind für die Messung des Magnetfeldes orthogonal zur Leiterplatte in Z-Richtung ausgelegt und verfügen über einen Open-Drain-Ausgang für Geschwindigkeitsinformationen. Zudem verfügen sie über einen integrierten Überstrom- und Übertemperaturschutz. Die in einem standardisierten SOT23-3 SMD-Gehäuse untergebrachten Sensoren benötigen nur 1,6 mA und arbeiten in einem erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis 175°C. Durch ihre hervorragende Temperaturstabilität sind sie ideal für den Einsatz in rauen Fahrzeugumgebungen geeignet.

Verfügbarkeit

Die Magnetschalterfamilie XENSIV TLE4960x kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/magnetic-switches.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Informationsnummer

INFATV202504-090