XENSIV™ 60-GHz-Radarsensoren und AURIX™-Mikrocontroller ermöglichen Automotive-Anwendungen im Ultrakurzstreckenbereich
München – 24. Juni 2021 – In-Cabin-Monitoring-Systeme (ICMS) verändern das Konzept der Insassensicherheit im Fahrzeug. Verschiedene Anwendungen zur Erkennung von zurückgelassenen Kindern, dem Wohlbefinden des Fahrers oder zur Anwesenheitserkennung erhöhen die Verkehrssicherheit und den Schutz in den Fahrzeugen. Dabei ist insbesondere Radar eine vielversprechende Technologie, um diese Funktionen zu verwirklichen: sie ist in der Lage, kleinste Bewegungen und Vitalzeichen zuverlässig zu erfassen.
Mit den XENSIV™ BGT60ATR24C AEC-Q100-Radarsensoren, AURIX™-Mikrocontrollern und OPTIREG™-PMICs bietet die Infineon Technologies AG eine Vielzahl von Produkten für eine ultra-breitbandige, energie- und kosteneffiziente Architektur für ICMS-Subsysteme. Die verschiedenen Bauteile unterstützen den Einsatz neuer Signalverarbeitungstechniken. Sie sind robust und ermöglichen einen guten Kompromiss zwischen Rechenaufwand, Informationsgrad sowie der Leistungsaufnahme des Systems.
Der Radarsensor XENSIV BGT60ATR24C ist eine kognitive Sensing-Lösung mit mehreren Sende-/Empfangsbauteilen für virtuelle Array-Konfigurationen und hochagiler Modulationserzeugung. Weitere Merkmale sind eine automatische Power-Mode-Konfigurierbarkeit sowie vereinfachte Schnittstellen zwischen HF- und Verarbeitungsseite. Darüber hinaus kombiniert die AURIX TC3xx MCU-Familie hohe Leistung mit einer effizienten Sicherheitsarchitektur. Die Familie integriert eine schnelle Radar-Signalverarbeitungseinheit und verbessert die Sicherheit durch das Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) der zweiten Generation. Dieses beinhaltet asymmetrische Kryptographie-Beschleuniger und volle EVITA-Unterstützung.
Durch die Kombination von Sensor und MCU ist das 60-GHz-Automotive-Portfolio von Infineon hervorragend für ICMS-Anwendungen geeignet. Die Partnerschaften mit bitsensing, einem südkoreanischen Start-up für bildgebende Radartechnologie, und Caaresys, einem israelischen Start-up, ermöglicht es Kunden außerdem, ihren Entwicklungszyklus zu beschleunigen.
„Die 60-GHz-Systemlösung MOD620 von bitsensing verwendet eine Chipsatzlösung von Infineon. Mit den fortschrittlichen Signalverarbeitungstechniken bietet diese ein neues Maß für den Sicherheitsanspruch der Automobilindustrie, die Spitzenleistungen, Zuverlässigkeit und unübertroffene Intelligenz verlangt“, sagt Dr. Jae-Eun Lee, CEO von bitsensing.
„Die radarbasierten Systemlösungen CabinCare und BabyCare von Caaresys zielen darauf ab, das Fahrerlebnis im Auto sicherer zu gestalten. Wir kombinieren unsere Expertise in den Bereichen Algorithmen und Radarsignalverarbeitung mit den leistungsstarken XENSIV 24-GHz- und 60-GHz-Radarsensoren und den AURIX-MCUs von Infineon. Damit wollen wir ästhetische und kontaktlose Überwachung von Vitaldaten im Fahrzeug Wirklichkeit werden lassen“, sagt Ilya Sloushch, CEO von Caaresys.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen zum XENSIV 60-GHz-Radarchip von Infineon sind erhältlich unter www.infineon.com/XENSIV60GHZ.
Weitere Informationen über ICMS-Anwendungen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/en/applications/automotive/chassis-safety-and-adas/in-cabin-sensing/
Weitere Informationen zu AURIX Mikrocontroller für ICMS sind erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-tricore-microcontroller/32-bit-tricore-aurix-tc3xx/
Videos sind erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/en/applications/automotive/chassis-safety-and-adas/automotive-24-ghz-radar-system/ und https://bitsensing.com/mod620_partnership_infineon/
Informationsnummer
INFPSS202106-081
Pressefotos
-
Mit den XENSIV™ BGT60ATR24C AEC-Q100-Radarsensoren, AURIX™-Mikrocontrollern und OPTIREG™-PMICs bietet Infineon eine Vielzahl von Produkten für eine ultra-breitbandige, energie- und kosteneffiziente Architektur für In-Cabin-Monitoring-Subsysteme. Die Partnerschaften mit bitsensing, einem südkoreanischen Start-up für bildgebende Radartechnologie, und Caaresys, einem israelischen Start-up, ermöglicht es Kunden außerdem, ihren Entwicklungszyklus für diese automobile Anwendung zu beschleunigen.XENSIV_In-cabin_sensingJPG | 276 kb | 1535 x 804 px