Gesicherte Vernetzung und Blockchain-Technologie für datengesteuerte Lieferketten
München und Linz, Österreich, 20. April 2020 – Ob digitale Zwillinge, nutzungsbasierte Preismodelle, Produktgarantien oder Lizenz-Management – industrielle Lieferketten erfordern zunehmend zuverlässige und überprüfbare Sensor- und Prozessdaten. Sicherheit ist dabei von größter Bedeutung, insbesondere wenn Daten zwischen Unternehmen oder Organisationen ausgetauscht werden. Die Tributech Solutions GmbH hebt den Datenaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg auf ein neues Sicherheitsniveau. Um die Daten vor unerlaubtem Zugriff und Manipulation zu schützen, setzt das österreichische Technologieunternehmen auf die OPTIGA™ Trust M Sicherheitslösung der Infineon Technologies AG.
Der „DataSpace Agent“ von Tributech kombiniert Hardware-basierte Sicherheit mit der Blockchain-Technologie, um Sensor- und Prozessdaten geschützt zu teilen und nachzuverfolgen. Dank verschiedener Produktoptionen und sehr geringem Platzbedarf für Speicher- und Rechenressourcen, kann der DataSpace-Agent in fast allen Datenquellen integriert werden: von Sensoren mit Low-Level-Mikrocontrollern bis hin zu leistungsstarken Edge-Geräten.
„Mit unserer Expertise im sicheren Datenaustausch und der Sicherheitshardware von Infineon können Unternehmen eine geschützte Datenebene entlang ihrer Wertschöpfungskette aufbauen“, sagt Thomas Plank, CEO von Tributech. „Der DataSpace-Agent ebnet den Weg für die sichere digitale Transformation über Organisationsgrenzen hinweg und bietet völlig neue Möglichkeiten für datengesteuerte Geschäftsmodelle in der Industrie.“
Im Inneren des „DataSpace Agent“ von Tributech befindet sich die OPTIGA Trust M Chiplösung von Infineon. Diese ist vergleichbar mit einem Tresor: sensible Schlüssel zur Authentifizierung und Verschlüsselung der Daten werden innerhalb des Chips gespeichert und verarbeitet und damit optimal geschützt. Zudem stellt die Lösung durch Hardware abgesicherte, beschleunigte Operationen wie Hashing und Signieren für die Blockchain bereit. Diese werden benötigt, um Sensordaten vor Manipulation zu schützen.
Fließend & überprüfbar: Datenaustausch für die nächste Stufe der digitalen Transformation
Bislang erfolgte die Datenerhebung vor allem innerhalb von Unternehmensgrenzen. Die unternehmensübergreifende Nutzung von Daten bietet aber Vorteile: sie generiert Mehrwert und beschleunigt Innovation. Mit neugewonnenen Informationen lassen sich die Prozessautomatisierung entlang der gesamten Lieferkette erhöhen, die Qualität optimieren und neue Geschäftsmodelle und Datendienste anbieten.
Außerdem nutzt Tributech die Blockchain-Technologie, um das Qualitätsniveau gemeinsam genutzter Daten überprüfen zu können; unabhängig davon, ob diese zur Entscheidungsfindung, Dokumentation, für Zahlungen oder als Grundlage für rechtliche Vereinbarungen genutzt werden. Die Blockchain, ein offenes, verteiltes Datenbanksystem, zeichnet zur Überprüfung der Herkunft und Integrität der Daten und damit verbundener Transaktionen sogenannte Hashes auf. Da jeder Block kryptographisch mit dem vorherigen Block verbunden ist und einen Zeitstempel sowie Transaktionsdaten enthält, können Informationen verifiziert und manipulationsgeschützt gespeichert werden.
Weitere Informationen zu den Produkten von Tributech sind verfügbar unter www.tributech.io
Tributech ist Mitglied des Infineon Security Partner Network (ISPN).
Informationsnummer
INFDSS202004-050
Pressefotos
-
Im Inneren des „DataSpaceAgent“ von Tributech befindet sich die OPTIGA Trust M Chiplösung von Infineon. Diese ist vergleichbar mit einem Tresor: sensible Schlüssel zur Authentifizierung und Verschlüsselung der Daten werden innerhalb des Chips gespeichert und verarbeitet und damit optimal geschützt.Tributech_Sensor-Security-ModuleJPG | 776 kb | 2126 x 1417 px