SECORA™ ID X von Infineon beschleunigt Einführung kontaktloser Multiapplikations-ID-Lösungen auf Basis von JAVA Card™
München, 16. November 2020 – Die Infineon Technologies AG bietet weitere, einfach zu integrierende Sicherheitslösungen für kontaktlose elektronische Ausweisdokumente. SECORA™ ID X ist das neue Flaggschiff des Unternehmens für besonders geschützte und zugleich vielseitige kundenspezifische eGovernment-Anwendungen. Dank des großen Arbeitsspeichers von bis zu 450 kByte kann damit eine Vielzahl von eID-Produkten erstellt werden, von reinen Ausweisdokumenten bis hin zu multifunktionalen Karten, welche Identifikation, digitale Signatur und sicheren Web-Zugang kombinieren.
Um lokal angepasste Ausweisdokumenten schneller auf den Markt bringen zu können, stellt Infineon die offene Plattform SECORA ID X mit allen notwendigen Werkzeugen für eine einfache Implementierung bereit. Chip und Betriebssystem sind nach Common Criteria EAL 6+ zertifiziert und erfüllen damit höchste Sicherheitsanforderungen von eGovernment-Anwendungen. SECORA ID X ermöglicht nicht nur Multiapplikation und länderspezifische Anpassungen, sondern auch die nachträgliche Ausstellung, d.h. die Aktivierung der Karte vor Ort durch den Dokumenteninhaber. Das wird die Akzeptanz und den Komfort von eGovernment-Anwendungen weiter erhöhen.
Alle Mitglieder der SECORA ID-Plattform von Infineon kombinieren Chip, Betriebssoftware und Applets, um die Entwicklung und Einführung neuer ID-Produkte und -Lösungen zu erleichtern. Sie basieren auf Java Card™ Standard v3.0.5 Software und werden mit mehreren Applets zur Personalisierung der Dokumente angeboten. Während innovative Gehäusetechnologien wie Coil-on-Module weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von Chipkarten spielen, ist die Qualität der kontaktlosen Datenübertragung für die wachsende Zahl kontaktloser Karten von entscheidender Bedeutung.
Infineon ist weltweit führend bei kontaktlosen Zahlungs- und Identifikationslösungen und betreibt in Graz, Österreich, ein eigenes Kompetenzzentrum für kontaktlose Technologien. Über 200 hoheitliche ID-Projekte, die mehr als 75 Prozent der Weltbevölkerung abdecken, nutzen Sicherheitslösungen von Infineon.
Verfügbarkeit
SECORA ID X wird zusammen mit der ePasslet Suite der cryptovision GmbH angeboten. Die ePasslet Suite ist modular aufgebaut und in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich je nach Bedarf der Anwendungen flexibel nutzen lassen. Erste Lösungen mit der ePasslet Suite für nationale eID-Anwendungen mit digitaler Signatur sind jetzt in Musterstückzahlen erhältlich.
Weitere Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/secora-id
Informationsnummer
INFCSS202011-020
Pressefotos
-
SECORA™ ID X ist das neue Flaggschiff von Infineon und für besonders geschützte und zugleich vielseitige kundenspezifische eGovernment-Anwendungen geeignet: von reinen Ausweisdokumenten bis hin zu multifunktionalen Karten, welche Identifikation, digitale Signatur und sicheren Web-Zugang kombinieren.INFIN_Pressebild_SECORAtm_ID_X_01JPG | 655 kb | 2126 x 1515 px