CES® 2020: Innovationen von Infineon verbinden die reale mit der digitalen Welt
München, Deutschland und Las Vegas, USA - 10. Dezember 2019 - Auf der CES Anfang des kommenden Jahres zeigt Infineon die relevanten Bausteine für Verbraucher- und Automobilanwendungen, die das Internet der Dinge und die Big Data-Revolution ermöglichen. Sichere und geschützte Verbindungen hierfür basieren auf fortschrittlichen Sensortechnologien, zuverlässigem Computing, hardwarebasierter Sicherheit und hocheffizienten Leistungshalbleitern. Mit halbleiterbasierten Produkten hilft Infineon, die reale und die digitale Welt zu verbinden.
Smarte, saubere und sichere Fahrzeuglösungen
Intelligente und effiziente Fahrzeugflotten sind Teil der Smart Cities von morgen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem Ökosystem von Industriepartnern trägt Infineon dazu bei, den Individualverkehr des 21. Jahrhunderts zu gestalten. Auf der CES zeigt das Unternehmen unter anderem kompakte, leistungsstarke Radarmodule und Lidarkomponenten, die fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme unterstützen und die Autonomie von Fahrzeugen erhöhen. Daneben stehen Sensor-Fusionstechnologien, die die Daten verschiedener Sensoren zu einem Gesamtbild zusammenführen, Gateways im Fahrzeug und Vehicle-to-X-Kommunikationstechnologien. Neueste Sicherheitsbausteine überprüfen die Datenintegrität, z.B. bei Software-Updates, und schützen vor Cyberangriffen. Darüber hinaus zeigt Infineon Power-Module und Batteriemanagementsysteme für den elektrischen Antrieb, Innenraum-Innovationen wie z.B. kabelloses Laden oder Sensorsysteme, die den Zustand von Fahrer und weiteren Insassen erfassen, sowie intelligente Lichtlösungen für eine verbesserte Sicht und Sichtbarkeit.
Sensoren für Verbraucheranwendungen und Sicherheitsinnovationen
Intuitive Sensing
Infineon Sensortechnologien erfassen Informationen über die Welt und ermöglichen neuartige Mensch-Maschine-Schnittstellen. Die Sensoren simulieren die menschlichen Sinne und bieten erstmals auch kontextuelles Verständnis, das heißt ein sinnhaftes Erfassen und Übersetzen der Umgebung. Mit Innovationen auf Basis von Radar, Infrarotkamera, MEMS-Mikrofonen und Drucksensoren schaffen Infineon und seine Partner intelligente Umgebungen, von Smartphones über Gesundheitstrackern zu Smart Homes, Smarten Gebäuden, Fabriken und Städten.
Sicherheit
Ob zum Schutz der persönlichen Identität und von Finanztransaktionen oder den sicheren Gebrauch batteriebetriebener Produkte, eine zuverlässige Authentifizierung ist entscheidend für das Vertrauen der Verbraucher. Die Sicherheitslösungen von Infineon schaffen vertrauenswürdige Umgebungen fürAnwendungen, die von Handwerkzeugen über Smartphones und medizinische Diagnostik bis hin zu Blockchain-Systemen und Cloud-Computing-Servern reichen.
Konnektivität und Datenspeicherung
Mit dem Übergang zur drahtlosen 5G-Kommunikation ermöglichen kompakte und effiziente Stromversorgungen den Datenfluss, wo und wann immer es erforderlich ist, um eine schnelle und kostengünstige Verbindung zwischen Dingen und Menschen herzustellen. Vom Telekommunikationsserver über drahtlose Ladegeräte bis hin zu großen Datenspeichersystemen - die Chip-Technologien von Infineon sind der Schlüssel, um im Zeitalter großer Datenmengen immer aktuelle Informationen "always on" zu haben.
Erfahren Sie mehr über Infineon auf der CES 2020: www.infineon.com/ces
Hier finden Sie Infineon auf der CES:
Automobil-Innovationen: Westgate Pavilion Stand #1700
Sensor- und Sicherheitsinnovationen: Venetian Toscana Ballrooms 3706 und 3707
Informationsnummer
INFXX201912-014