Präzise, sicher und robust: Infineon zeigt auf der Sensor+Test neue Magnet- und Drucksensoren
München – 14. Juni 2019 – Auf der diesjährigen Sensor+Test präsentiert Infineon seine neusten Sensoren und Lösungen für intelligente Mobilität, das Smart Home, die vernetzte Industrie und Robotics sowie für den Bereich Gesundheit und Fitness. Die Exponate und Lösungen sind während der Messetage (25.-27. Juni) am Stand 429 in Halle 1 zu sehen.
Ein Fokusthema des Halbleiterherstellers sind Magnetsensoren. Infineon hat Sensoren auf Basis aller vier Magnettechnologien in seinem Portfolio: HALL, GMR, AMR und TMR. Da in vielen Automobil- und Industrieanwendungen die Anforderungen an funktionale Sicherheit stetig steigen, legt Infineon auf diesen Aspekt ein besonderes Augenmerk. Zur Sensor+Test erweitert der Chiphersteller sein Portfolio um den XENSIV™ Linear-Hall-Sensor TLI4999I3. Dieser ist der erste monolithisch integrierte Linear-Hall-Sensor für Automobilanwendungen der höchsten funktionalen Sicherheitstufe ASIL D.
Daneben bringt Infineon den neuen AMR-basierten XENSIV Winkelsensor TLE5109A16 auf den Markt. Insbesondere bei schwachen Magnetfeldern misst er mit einem Winkelfehler von 0,2 Grad genauer als vergleichbare Produkte auf dem Markt. In seiner Dual-Die-Ausführung ist auch er für ASIL-D-Systeme geeignet.
Immer mehr Anwendungen im Industrie-, Consumer- und Automotive-Bereich erfordern detaillierte Informationen über aktuell fließende Ströme – von Solar-Umrichtern über elektrische Antriebe bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten. Dabei stellt jede Anwedung unterschiedliche Anforderungen z.B. an den Messbereich und andere Parameter. Auf der Sensor+Test zeigt Infineon anhand verschiedener Anwendungsbeispiele die flexiblen Einsatzmöglichkeiten seines neuen Hall-basierten Stromsensors TLI4971.
Ein weiterer Schwerpunkt des Messeauftritts von Infineon liegt auf Drucksensoren. Mit dem XENSIV DPS368 zeigt das Unternehmen einen extrem kleinen und äußerst präzisen barometrischen Drucksensor für Wearables, Haushaltsgeräte, Drohnen, therapeutische Geräte und weitere Anwendungen. Der Baustein misst auf ±2 cm genau, ist bis zu einer Tiefe von 50 m wasserdicht und spart dabei bis zu 80 Prozent Platz gegenüber vergleichbaren Sensoren.
Daneben stellt der Chiphersteller seinen Turbo-MAP-Sensor XENSIV KP276 vor, der eine neue Genauigkeits-Bestmarke (Genauigkeitsfehler von 0,77 Prozent FSS) im Portfolio des Unternehmens erzielt. Außerdem ermöglicht er ein besonders schnelles Messen und Übermitteln der Daten. Beides hilft dabei, das Kraftstoff-Luft-Gemisch in Verbrennungsmotoren zu optimieren und dadurch Emissionen zu vermindern.
Darüber hinaus präsentieren Experten von Infineon neuste Technologien und Produkte im Rahmen der Messe in einer Reihe von Vorträgen:
Coreless magnetic current sensors entering high power – a miniature sensor family for 120A/1kV applications
Leo Aichriedler, Lead Principal Sensor Systems
Dienstag, 25 Juni, 11:00 Uhr
Forum Halle 1
Addressing the need for functional safety products within high-availability angle sensing in automotive and industrial
Susanne Dachs, Product Marketing Manager Angle Sensors
Dienstag, 25 Juni, 12:00 Uhr
Forum Halle 1
Looking to pass the Turing test – Natural conversations enabled by premium microphones
Julian Kornprobst, Marketing & Business Development/Specialist MEMS microphones
Mittwoch, 26 Juni, 13:30 Uhr
Forum Halle 5
Prototyping has never been easier
Tobias Bukowski, Global Distribution Marketing Manager Sensors
Donnerstag, 27 Juni, 13:00 Uhr
Forum Halle 5
Infineon auf der Sensor+Test 2019
Auf der Fachmesse Sensor+Test 2019 (Nürnberg, 25.-27. Juni 2019) zeigt Infineon seine neuesten Sensor-Lösungen in den Bereichen Smart Vehicle, Smart Home, Smart Industry und Robotics sowie Health und Fitness. Das Unternehmen stellt seine Demos an Stand 429 in Halle 1 aus. Weitere Informationen zum Messe-Auftritt von Infineon sind unter www.infineon.com/sensortest erhältlich.
Informationsnummer
INFXX201906-073
Pressefotos
-
Infineon Barometric Pressure Sensor XENSIV™ DPS368Infineon_XENSIV_DPS368JPG | 283 kb | 1500 x 749 px
-
Infineon Manifold Air Pressure Sensor XENSIV™ KP276Infineon_XENSIV_KP276JPG | 381 kb | 1500 x 1399 px
-
Infineon Linear Hall Sensor XENSIV™ TLE4999I3Infineon_XENSIV_TLE4999I3JPG | 258 kb | 1644 x 2513 px
-
Infineon Magnetic Angle Sensor XENSIV™ TLE5109A16Infineon_XENSIV_TLE5109A16JPG | 1,26 mb | 2718 x 2699 px
-