Neue 50- und 60-mm-Module für Antriebe und USV-Anwendungen: Prime Block mit höchster Leistung
München, 27. November 2019 – Die Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG hat ihr Produktportfolio an Thyristor-/Diodenmodulen erweitert. Die neuen 50-mm-Module der Prime-Block-Familie sind mit Lötbondtechnologie, die 60-mm-Module mit Druckkontakttechnologie ausgestattet. Entwickelt für höchste Leistung, ermöglicht dies eine Modulfläche von 50 mm oder 60 mm selbst dann, wenn der gewünschte Strom 330 A beziehungsweise 600 A übersteigt. So wird eine Parallelisierung von Modulen vermieden, wenn dies nicht möglich ist. Prime-Block-Module eignen sich sehr gut für industrielle AC- und DC-Antriebe sowie für Gleichrichter und Bypässe in unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV).
Die neuen Module wurden für einen besseren thermischen Widerstand und höhere Betriebstemperaturen optimiert. Damit wird ihre Leistung über die aktuell bestehenden Stromgrenzen hinaus gesteigert. Das ermöglicht die höchste Leistungsdichte des Prime Blocks in der jeweiligen Grundfläche. Verbunden mit der bekannten Zuverlässigkeit führt das zu einer hervorragenden Lebensdauer. Die Druckkontaktmodule bieten im Allgemeinen eine erstklassige Stabilität der Sperrspannung, die Lötmodule werden am Ende des Lötprozesses einer vollständigen Röntgenkontrolle unterzogen.
Die Variante im 60-mm-Standardgehäuse gibt es in den Topologien Thyristor/ Thyristor und Thyristor/Diode mit einer Sperrspannung von entweder 1600 V oder 2200 V und in Nennströmen von 700 A bis 820 A. Die 50-mm-Standardgehäuse-Variante wird in den Topologien Thyristor/Thyristor, Thyristor/Diode und Diode/Diode angeboten. Die Sperrspannung liegt hier bei 1600 V, 1800 V und 2200 V, die Module unterstützen Nennströme bis zu 390 A.
Verfügbarkeit
Die neue Prime-Block-Familie in 50 und 60 mm ist in hohen Stückzahlen erhältlich. Die kommende Portfolioerweiterung wird Kunden mit vorappliziertem Thermal Interface Material (TIM) unterstützen. Dies hält nicht nur die Produktionslinien schnell und sauber, sondern verbessert auch das thermische Verhalten noch weiter. Weitere Informationen über die Prime-Block-Familie von Infineon sind erhältlich unter www.infineon.com/primeblock.
Informationsnummer
INFIPC201911-006
Pressefotos
-
Die neuen 50- und 60-mm-Prime-Block-Module wurden für einen besseren thermischen Widerstand und höhere Betriebstemperaturen optimiert. Damit wird ihre Leistung über die aktuell bestehenden Stromgrenzen hinaus gesteigert. Das ermöglicht die höchste Leistungsdichte des Prime Blocks in der jeweiligen Grundfläche. Verbunden mit der bekannten Zuverlässigkeit führt das zu einer hervorragenden Lebensdauer.Prime-BlockJPG | 338 kb | 2126 x 1499 px