Infineon ergänzt die IPM-Familien um CIPOS™ Tiny
München, 30. April 2019 – Die Infineon Technologies AG erweitert die Familie der intelligenten Leistungsmodule (IPMs) um ein weiteres Mitglied: CIPOS™ Tiny. Der 3-phasige Wechselrichter ist die neueste Generation des IPM und bietet die höchste Leistungsdichte für drehzahlgeregelte Motorantriebe. Durch den Einsatz des neuesten TRENCHSTOP™ IGBT6 ist es möglich, maximale Effizienz bei minimalem Platzbedarf zu realisieren. Anwendungen, die von CIPOS Tiny profitieren, sind hocheffiziente Waschmaschinen, Ventilatoren, Kompressoren und industrielle Antriebe. Kunden können mit diesem IPM Systemkosten und Energieverbrauch senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöhen. CIPOS Tiny wird auf der PCIM 2019 vorgestellt.
Der fortschrittliche CIPOS Tiny ist in einem kompakten und vollständig thermisch isolierten und verbesserten Gehäuse von 34 x 15 mm² vergossen. Darüber hinaus wird auch die Flexibilität des systemmechanischen Designs unterstützt indem sowohl SIP- als auch DIP-Formfaktoren angeboten werden. CIPOS Tiny bietet eine integrierte hochpräzise Temperaturmessung, Überstromschutz und Unterspannungssperre. Mit diesen Eigenschaften bietet das IPM einen hohen Schutz auf Systemebene und ermöglicht einen ausfallsicheren Betrieb. Die Verwendung des neuesten Hochspannungstreiber-ICs mit 3-Phasen-Ausgang trägt zu höchster Effizienz und Robustheit bei. Der Gate-Treiber ist mit 3,3 V-Steuerausgängen kompatibel.
Verfügbarkeit
Die CIPOS Tiny IM393-Serie hat eine Sperrspannung von 600 V und vier Ausgangsstromklassen, die in beiden Gehäuse-Bauformen verfügbar sind: Tiny S (6 A) / Tiny M (10 A) / Tiny L (15 A) / Tiny X (20 A).
Alle acht Bausteine können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/cipos-tiny.
Infineon auf der PCIM 2019
Auf der PCIM 2019 präsentiert Infineon innovative System-Lösungen für Anwendungen, die die Welt antreiben und die Zukunft gestalten. Die Demos von Infineon werden am Stand #313 in Halle 9 (Nürnberg, 7. bis 9. Mai 2019) präsentiert. Informationen zu den Highlights der PCIM sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.
Informationsnummer
INFIPC201904-061
Pressefotos
-
Der fortschrittliche CIPOS Tiny ist ein 3-phasiger Wechselrichter, der in einem kompakten und vollständig thermisch isolierten und verbesserten Gehäuse von 34 x 15 mm² vergossen ist. Die Flexibilität des systemmechanischen Designs wird mit SIP- und DIP-Formfaktoren unterstützt.CIPOS_Tiny_DIPJPG | 377 kb | 1500 x 683 px
-
Der fortschrittliche CIPOS Tiny ist ein 3-phasiger Wechselrichter, der in einem kompakten und vollständig thermisch isolierten und verbesserten Gehäuse von 34 x 15 mm² vergossen ist. Die Flexibilität des systemmechanischen Designs wird mit SIP- und DIP-Formfaktoren unterstützt.CIPOS_Tiny_SIPJPG | 380 kb | 1500 x 646 px