Rückwärts leitender IGBT mit integrierten Schutzfunktionen liefert innovative Lösung für Induktionskocher
München, 8. Januar 2019 – Die Infineon Technologies AG stellt die TRENCHSTOP™ Feature IGBT Protected Series vor. Im Vergleich zu einem Standard RC-H5 IGBT integriert die neue Familie Logikfunktionen und einen speziellen Treiber-IC. Dieser ermöglicht verschiedene konfigurierbare Schutzfunktionen in einem einzigen Gehäuse. Für Induktionskocher, die als Quasi-Resonanzwandler realisiert werden, bedeutet das eine höhere Systemzuverlässigkeit bei geringerem Design- und Programmieraufwand.
Der schnell wachsende Markt für Induktionskocher erfordert immer höhere Leistung und Zuverlässigkeit zum Schutz der Markenreputation der Anbieter. Zu diesem Zweck bietet die TRENCHSTOP Protected F Series die branchenweit beste Leistungsfähigkeit bei Sperrspannung sowie statischen und dynamischen Verlusten. Zusätzlich integriert sie Schutzfunktionen gegen Überspannung, Überstrom und Übertemperatur sowie diverse Diagnosefunktionen. Die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems wird damit vor allem durch den IGBT sichergestellt und unabhängig vom Mikrocontroller. Entwickler können deshalb weniger leistungsfähige Mikrocontroller integrieren, Komplexität reduzieren und Kosten senken.
Die TRENCHSTOP Feature IGBT Protected Series kombiniert einen 20 A/1350 V RC-H5 IGBT und einen Gatetreiber-IC mit Schutzfunktionen. Sowohl IGBT als auch Treiber sind in einem einzigen TO-247 6-Pin-Gehäuse untergebracht. Die Abmessungen des Gehäuses und des Schraubenlochs gleichen einem Standard TO-247 3- und 4-Pin-Gehäuse. Die zusätzlichen Pins ermöglichen weitere Funktionen wie die einzigartige aktive Klemmsteuerung, die Abfrage von Fehlerzuständen und einen speziellen zweistufigen Gate-Einschaltstrom. Anwender können die Schwellenwerte für Überspannung und Überstrom frei konfigurieren.
Verfügbarkeit
Muster der TRENCHSTOP Feature IGBT Protected Series können ab sofort bestellt werden, die Produktion in hohen Stückzahlen hat begonnen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/protected-igbt .
Informationsnummer
INFIPC201812-026
Pressefotos
-
Die TRENCHSTOP™ Feature IGBT Protected Series kombiniert einen 20 A/1350 V RC-H5 IGBT und einen Gatetreiber-IC mit Schutzfunktionen. Sowohl IGBT als auch Treiber sind in einem einzigen TO-247 6-Pin-Gehäuse untergebracht, das bei Abmessung und Schraubenloch einem Standard TO-247 3- und 4-Pin-Gehäuse gleicht.TRENCHSTOP_F-Series_Protected_TO247-6JPG | 766 kb | 3540 x 2951 px