Für reibungslosen kontaktlosen Datentransfer: Infineon bringt weltweit ersten zertifizierten NFC Typ-4B-Tag auf den Markt
München und Stuttgart, Deutschland – 25. Juni 2019 – NFC*-Tags erleben derzeit eine Renaissance. Immer mehr Nutzer verbinden ihr Mobilgerät damit, um mobil auf digitale Informationen und Dienste zuzugreifen. Ausschlaggebend für die positive Nutzererfahrung und zugleich eine der größten Herausforderungen ist hierbei der zuverlässige Datenaustausch. Um einen reibungslosen Datentransfer zu ermöglichen, bietet die Infineon Technologies AG den Mobiltelefonherstellern NFC Referenz-Tags. Damit lassen sich Mobilgeräte im Hinblick auf die Interoperabilität mit allen international standardisierten NFC-Protokolle testen. Die neuen Referenz-Tags basieren auf der SECORA™ Pay-Sicherheitslösung von Infineon und haben das Zertifizierungsprogramm des NFC Forum erfolgreich durchlaufen. Sie sind mit Typ-4A-Tag und Typ-4B-Tag kompatibel.
Der Typ-4B-Tag von Infineon ist zudem das weltweit erste zertifizierte Produkt für das kontaktlose Typ-B-Protokoll. Es wird im Rahmen des NFC Forum-Mitgliedertreffens in Stuttgart (25.-28. Juni 2019) vorgestellt. Infineon engagiert sich seit 2005 als Principal Member der internationalen Branchenorganisation.
Bisher waren NFC-Tags in erster Linie auf Anwendungen beschränkt, die nicht sicherheitskritisch sind, etwa den Austausch von URLs oder Visitenkarten. Sie bieten jedoch weit mehr Vorteile über den allgemeinen Informationsaustausch hinaus und können auch mit sicherheitskritischen Bezahlanwendungen kombiniert werden. Was diese Tags außerdem so attraktiv macht, ist die native Unterstützung durch eine steigende Zahl von Smartphone-Betriebssystemen. Nutzer können Dienste über die NFC-Verbindung aktivieren, ohne eine App öffnen zu müssen, und ihr Mobiltelefon z.B. unmittelbar mit Smart Wearables verbinden oder auf Sharing-Dienste wie Mietscooter zugreifen. Diese intuitive Konnektivität vereinfacht alltägliche digitale Transaktionen ohne die IT-Sicherheit zu beeinträchtigen. Weitere Information unter www.infineon.com/nfc.
*Near-Field-Communication (kurz NFC) ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen zwei elektronischen Geräten in einem Abstand von rund 4 cm. NFC-Tags nutzen diese Funktechnologie, um Daten auszutauschen und mithilfe von Smartcards oder Mobiltelefonen kontaktloses Bezahlen zu ermöglichen.
Verfügbarkeit
Die NFC Referenz-Tags basieren auf dem Infineon-SPA-1.1-Modul, einem neuen, innovativen Chipgehäuse. NDEF-Dateien (NFC Data Exchange Format) sind bereits vorinstalliert, so dass Entwickler eine Vielzahl von Smartphones auf ihre Kompatibilität mit ISO/IEC 14443 Typ A und Typ B testen können.
Die Typ-A- und Typ-B-Tags sind paarweise verfügbar und online erhältlich bei Universal Smart Card, einem Sicherheitspartner von Infineon.
Informationsnummer
INFDSS201906-084
Pressefotos
-
Infineon bietet Mobiltelefonherstellern SECORA™ Pay W - NFC Typ4-Referenz-Tags. Damit lassen sich Mobilgeräte im Hinblick auf die Interoperabilität mit allen international standardisierten NFC-Protokollen testen.Infineon_NFC_Reference_TagsJPG | 76 kb | 1000 x 1000 px