Infineon und TTTech Auto arbeiten zusammen, um automatisiertes Fahren Level 4 und 5 zu ermöglichen
München/Wien, 7. Januar 2019 – Infineon, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen, und TTTech Auto, ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitsplattformen für automatisiertes Fahren und darüber hinaus, haben die zweite Generation ihrer voll integrierten Sicherheitslösung für den Automobilbereich auf den Markt gebracht. Das Angebot mit Fokus auf automatisierte Systeme basiert auf dem AURIX™ TC397XM-Mikrocontroller von Infineon und der Sicherheits-Softwareplattform MotionWise von TTTech Auto. Es bietet vollständige Unterstützung und Skalierbarkeit für Lösungen ab Level 2 bis zu den fortgeschrittenen Levels 4 und 5. Kunden profitieren von kürzerer Time-to-Market, verbesserter Software-Integration und Validierung bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten.
Die erste Generation des AURIX-Mikrocontrollers von Infineon und die Sicherheits-Softwareplattform MotionWise von TTTech Auto sind fester Bestandteil von zFAS, dem Herzstück für pilotiertes Fahren von Audi, das erstmals im Audi A8 eingesetzt wurde. TTTech Auto hat sein bereits in Serienproduktion bewährtes Produkt MotionWise für die neue und noch leistungsfähigere zweite Generation des verwendeten AURIX-Mikrocontrollers von Infineon, namens TC397XM, optimiert. Die MotionWise-Sicherheits-Softwareplattform und die zugrundeliegende Hardware bieten ein Leistungsspektrum, das dem Einsatz von automatisierten Fahrfunktionen der Stufen 2 bis 5 gerecht wird.
Die zweite Generation der Lösung basiert auf ASIL-D-Sicherheitshardware und ist für sicherheitskritische Anwendungen optimiert. Sie bietet eine verbesserte ASIL-D-Rechenleistung nach ISO 26262, ein umfangreicheres Set an Peripherie sowie erweiterte Sicherheitsmaßnahmen. MotionWise ermöglicht Fail-Operational-Performance, Interferenzfreiheit und „Safety-by-Design“ mit höchsten ASIL Levels für die Plattform. Jede von MotionWise gehostete Anwendung wird isoliert von den anderen ausgeführt. So entsteht eine sichere Umgebung für Anwendungen mit unterschiedlichen Sicherheits- und Echtzeitanforderungen, die nebeneinander ausgeführt werden. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration der Anwendungen.
Schlüsselkomponente in mehr als 25 Automodellen seit 2017
Durch die enge Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren der Automobilindustrie in langfristigen Serienprojekten haben beide Unternehmen bereits weitreichende Erfahrungen sammeln können. Als Schlüsselkomponente in mehr als 25 Automodellen seit 2017 hat die erste Generation der gemeinsamen Lösung wertvolle Synergien für die Serienproduktion geschaffen. Mehrere Kunden haben bereits die zweite Generation dieser Software/Hardware-Kombination erprobt und setzen diese in ihren ADAS-Serienprogrammen ein, für die 2019 der Produktionsstart vorgesehen ist.
„Die zweite Generation der AURIX-Mikrocontroller von Infineon wurde für höchste Sicherheits- und Leistungsniveaus entwickelt, wie sie von der Automobilindustrie gefordert werden,“ sagt Peter Schäfer, Vice President bei Infineon und dort für Automotive Microcontroller verantwortlich. „Die Sicherheitssoftware-Plattform MotionWise steht für Safety-by-Design, höchste Skalierbarkeit, nahtlose Integration und deterministisches Echtzeitverhalten. Die Kombination der beiden Produkte ist enorm wertvoll für unsere Kunden, da der Weg zum hochautomatisierten Fahren verkürzt wird.“
„Sicherheit ist eines der kritischsten Elemente für automatisierte Fahrfunktionen der Stufen 3, 4 und 5,“ so Dr. Stefan Poledna, Mitbegründer und Mitglied des Vorstands von TTTech Auto. „Durch die Kombination der ASIL-D Software-Plattform MotionWise mit dem AURIX Safety Microcontroller der nächsten Generation können Kunden die komplexen Anforderungen im Bereich funktionaler Sicherheit nahtlos lösen.“
Informationsnummer
INFATV201901-027