Höchste Effizienz: Industrieweit erste vollintegrierte Spannungsregler mit SVID- und PVID-Unterstützung
München – 16. Januar 2017 – Die Infineon Technologies AG stellt eine neue Integrated-Point-of-Load- (IPOL-) Familie vor, die eine hohe Leistungsdichte mit einfacher Schaltungsanwendung kombiniert. Diese industrieweit ersten vollintegrierten Spannungsregler verfügen über PMBUS-Schnittstelle sowie über SVID- und PVID-Schnittstellen. Sie eignen sich für die Spannungsversorgung von Intel CPU POL-Stromschienen, Chipsätzen und ASIC/FPGAs. Die neuen Leistungsbauelemente benötigen nur etwa halb so viel Platz wie andere Lösungen zur externen Stromversorgung. Damit handelt es sich um die kleinste Lösung dieser Leistungsklasse.
IR38163/5 und IR38363/5 sind für die Bereitstellung der V ccio- und V cmp-Spannungen in Intel-basierten Server Anwendungen ausgelegt, die SVID-Unterstützung benötigen. Die Bauelemente erfordern keine vorherige Programmierung, da sie bereits entsprechend den Anforderungen und Adressen von Intel vorkonfiguriert sind.
Der IR38263/5 bietet eine 3-bit-Parallel-VID (PVID)-Schnittstelle für die Versorgung von Intel-Chipsätzen (P VNN) und FPGAs. Damit ist diese Variante ideal für Telecom Anwendungen, die eine konstante Frequenz benötigen. Außerdem ist der Baustein bestens geeignet für NetCom- und Storage-Applikationen, die einen weitreichenden PMBus, eine präzise Ausgangsspannung (V out) und eine möglichst geringe Restwelligkeit (Ripple) erfordern.
Die neue IPOL-Familie profitiert von der herausragenden Effizienz der OptiMOS™ 5 Leistungs-MOSFETs und vom kleinen PQFN-Gehäuse (5 mm x 7 mm) mit Kupfer-Clips. Damit können die Bauelemente mit bis zu 30 A und hoher Schaltfrequenz bei nur minimaler Luftkühlung arbeiten. Es stehen auch anschlusskompatible Versionen ohne PMBus-Unterstützung zur Verfügung. Die Familie nutzt den leistungsstarken PWM-Controller von Infineon, der eine sehr geringe Restwelligkeit und kleinen Jitter aufweist. Damit kann das Rauschen minimiert und die Regelbandbreite erhöht werden, während im Vergleich zu anderen Design-Lösungen weniger Kondensatoren erforderlich sind. Eine echte differenzielle Spannungsabtastung, ein weiter Margining-Bereich und eine V ref -Genauigkeit von 0,5 % führen zu einer Genauigkeit für die Ausgangsspannung V out von mehr als 1 %.
Mit Einführung der neuen Enterprise Bauelemente-Familie f bietet Infineon ein komplettes Portfolio, von intelligenten Digitalreglern über Hochleistungs-IPOL-Komponenten bis hin zu Leistungsstufen.
Verfügbarkeit
Die neuen Bauelemente sind in der Serienfertigung und als Muster verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.infineon.com/optimos_digital_ipol.
Informationsnummer
INFPMM201801-023
Pressefotos
-
Die neue IPOL-Familie profitiert von der herausragenden Effizienz der OptiMOS™ 5 Leistungs-MOSFETs und vom kleinen PQFN-Gehäuse (5 mm x 7 mm) mit Kupfer-Clips. Damit können die Bauelemente mit bis zu 30 A und hoher Schaltfrequenz bei nur minimaler Luftkühlung arbeiten.PoL_Power-QFN-5x6JPG | 239 kb | 1361 x 794 px