Neue Diagnose-Anforderungen im Auto: Infineon erweitert sein LED-Treiber-Portfolio mit der flexibelsten LED-Last-Diagnose im Markt
München, 8. November 2018 – LED-Licht erobert die Straße. Es ermöglicht neue Design-Trends im Automobil, wie z.B. flexible Formgebung und Animation, und erhöht die Sicherheit im Verkehr. Fallen LEDs aus, beeinträchtigt dies die Zuverlässigkeit der Leuchte. Mit LITIX™ Basic+, einer neuen LED-Treiber-Familie , bringt Infineon anlässlich der electronica 2018 die flexibelste verfügbare Diagnosefunktion für den Ausfall einzelner LEDs (Single LED Short) auf den Markt. Der neue Funktionsmodus Active Retry mindert die Wahrscheinlichkeit von Fehldiagnosen. Dies kann Autofahrern unnötige Werkstattbesuche ersparen.
Der amerikanische Markt sowie viele deutsche Automobilhersteller fordern mittlerweile LED-Treiber, die Einzel-LED-Kurzschlüsse erkennen können. Die LITIX Basic+ Familie beinhaltet drei Bausteine mit dieser Eigenschaft: TLD2132-1EP mit je einem Eingangs- und einem Ausgangskanal (1in/1out), TLD2131-3EP (1in/3out) und TLD2331-3EP (3in/3out). Für die Fehlerdiagnose vergleichen sie die Spannung der LED-Kette mit einer frei konfigurierbaren Referenzspannung. Diese kann mittels eines Widerstandes je nach genutzten LEDs und erwartetem Arbeitsbereich eingestellt werden.
Liegt ein Fehler vor, meldet der LED-Treiber den Status z.B. an einen Mikrocontroller und lässt den betroffenen Kanal je nach Diagnoseanforderung des Systems entweder aktiv oder schaltet ihn ab. Anders als andere Lösungen auf dem Markt verfügen die LITIX Basic+ Bausteine bei deaktiviertem Kanal über die zusätzliche Option des Active Retry. Active Retry beschreibt das zyklische Abtasten der LEDs durch kurzzeitiges Wiedereinschalten der Kanäle. Dies erlaubt ein automatisches Wiederhochfahren, wenn der Fehlerzustand nicht mehr besteht.
Neben dem Einzel-LED-Kurzschluss erkennen die LITIX Basic+ Produkte sowohl Open-Load-Fehler als auch Kurzschlüsse nach Masse. Auch hier ist die Diagnose flexibel konfigurierbar.
Die LITIX Basic+ LED-Treiber-Familie besteht insgesamt aus sechs Bausteinen (Ein-und Dreikanalvarianten) und unterstützt einen LED-Strombereich von 5 mA bis zu 360 mA. Neben den Bausteinen mit Einzel-LED-Kurzschluss-Erkennung bietet sie zwei Bausteine mit einem integrierten PWM Timer Modul (Pulsweiten Modulation): TLD2141-3EP (1in/3out) und TLD2142-1EP (1in/1out). Damit lassen sich kombinierte Rücklichtfunktionen (z.B. Brems- und Rücklicht) kosteneffizient realisieren. Die geforderte Lichtintensität wird durch die Pulsweiten-Modulation präzise erreicht. Beim Baustein TLD1114-1EP (1in/1out) erlaubt es die integrierte Power-Shift-Funktion, Verlustleistung extern abzuführen. Infineon LITIX Basic+ LED-Treiber dienen somit als Ergänzung zur erfolgreich in den Markt eingeführten LITIX Basic Familie.
Verfügbarkeit
Die Produkte der LITIX Basic+ Familie können ab Dezember bestellt werden. Weitere Informationen sind unter www.infineon.com/litix-basicplus verfügbar.
Informationsnummer
INFATV201811-012
Pressefotos
-
Die neue LED-Treiber-Familie LITIX™ Basic+ von Infineon bietet die flexibelste LED-Last-Diagnose im Markt.Litix_BasicJPG | 302 kb | 1280 x 928 px