Das Digital Power Explorer Kit von Infineon und Würth Elektronik ermöglicht einfachen Einstieg in digital geregelte Stromversorgungen auf Basis von XMC Mikrocontrollern

11.05.2016 | Market News

München und Waldenburg, 11. Mai 2016 – Die Infineon Technologies AG und Würth Elektronik eiSos vereinfachen mit dem Digital Power Explorer Kit den Einstieg in digital geregelte Stromversorgungen. Entwickelt wurde das Digital Power Explorer Kit sowohl für Analog-Designer als auch für Embedded Software Programmierer. Es hilft ihnen, sich schnell und umfassend in die digitale Leistungsregelung mit Mikrocontrollern einzuarbeiten. Heute wird die digitale Leistungsregelung vor allem in Stromversorgungen für Server und Telekommunikation eingesetzt; in Zukunft auch in Industrieanwendungen wie SMPS und Motorsteuerungen. Das Kit bietet Software, Beispiele und die DAVE™ Entwicklungsumgebung.

Analoge Leistung mit digitaler Flexibilität

Das neue Digital Power Explorer Kit basiert auf dem XMC Mikrocontroller Portfolio. Des Weiteren wurden von Infineon 30 V Dual-N-Kanal-MOSFETs BSC0924NDI OptiMOS™ verbaut, Gate-Treiber IRS2011S und Spannungsregler IFX1763XEJ V33 und IFX90121EL V50.

Von Würth Elektronik stammen die Hochleistungskondensatoren sowie die magnetischen und passiven Bauelemente, die zur optimalen Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit des Digital Power Explorer Kit beitragen.

Die Leiterplatte hat einen Synchron-Abwärtsregler und selektiv zuschaltbare Widerstände. Mit diesen kann der Anwender einfach zwischen 10, 55 und 100 Prozent der Volllast umschalten. Damit lassen sich Einschwingverhalten und Regelschleife unter verschiedenen Lastbedingungen sehr einfach testen. Zum Lieferumfang des Kits gehören zwei Steuerplatinen: XMC1300-Control-Card (mit ARM® Cortex®-M0) und XMC4200-Control-Card (mit ARM® Cortex®-M4F). Diese sind jeweils mit einem isolierten Onboard-Debugger ausgestattet. Damit können Anwender das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis evaluieren.

Das XMC Digital Power Explorer Kit ist verfügbar. Weitere Informationen und Details zur Bestellung finden Sie auf www.infineon.com/xmc_dp_exp.

Weitere Informationen zu den XMC-Mikrocontrollern und DAVE gibt es unter  www.infineon.com/xmc und www.infineon.com/dave.

Infineon zeigt das XMC Digital Power Explorer Kit am Stand #412 in Halle 9 auf der Fachmesse PCIM (10. – 12. Mai 2016 in Nürnberg). Weitere Messe-Highlights zeigt www.infineon.com/pcim.

Informationsnummer

INFPMM201605-057

Pressefotos

  • Das Digital Power Explorer Kit von Infineon und Würth Elektronik ermöglicht einfachen Einstieg in digital geregelte Stromversorgungen auf Basis von XMC Mikrocontrollern
    Das Digital Power Explorer Kit von Infineon und Würth Elektronik ermöglicht einfachen Einstieg in digital geregelte Stromversorgungen auf Basis von XMC Mikrocontrollern
    XMC_Digital_Power_Board

    JPG | 364 kb | 1500 x 1203 px