Optische Sensorlösung von Infineon und GoerTek ermöglicht präzise und stromsparende Pulsmessung mit smarten Geräten
München, 19. Februar 2016 – Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und GoerTek Inc. (SHE: 002241) haben zwei hochauflösende und integrierte optische Sensoren entwickelt. Diese bieten hohe Messgenauigkeit, Kompaktheit und niedrigen Energieverbrauch. Eigenschaften, die für smarte Geräte zur Überwachung von Umgebungshelligkeit, Herzfrequenz und Pulsoximetrie sowie zur Näherungsmeldung nötig sind. Die Sensorlösungen liefern industrieweit beste Ergebnisse in Anwendungen wie Kopfhörern, Fitnessarmbändern, Smartwatches und -phones. Ermöglicht wird dies durch die Integration von drei LED-Ausgängen, Fotodetektor, geräuscharmem analogem Frontend, digitaler Schnittstelle und Zustandsmaschine auf einem Chip. Im optischen Sensor werden entweder eine Infrarot- oder eine grüne LED verbaut, alternativ kann dieser bis zu drei extern LEDs ansteuern.
Die Sensoren bieten eine vollständig integrierte Lösung zur optischen Pulsmessung, über die I²C-Schnittstelle sind bis zu 256 Messungen pro Sekunde programmierbar. Dies ermöglicht ein erheblich besseres Signal-Stör-Verhältnis als mit diskreten Alternativen. Die Überwachungsalgorithmen können damit auch Bewegungsartefakte ausfiltern sowie Herzfrequenz und Pulsoximetrie beim Sport genau messen. Die hohe Auflösung der Sensoren ermöglicht dabei äußerst präzise Messungen für eine Vielzahl von Hauttypen. Zusätzlich verkleinert die Empfindlichkeit den benötigten Fotodiodenbereich und senkt die LED-Energieaufnahme. Bei heller Haut liegt diese typischerweise bei 300 μA. Ein Ruhestrom von gerade einmal 0,3 μA sorgt für eine weitere Reduzierung des Energiebedarfs.
Verfügbarkeit
Die Sensorlösungen von Infineon sind lieferbar als Bare-Die oder in einem Gehäuse mit Applikationsalgorithmen des langjährigen Infineon-Partners GoerTek. Das Gehäuse misst minimale 3,94 mm × 2,36 mm × 1,35 mm. Muster sind ab sofort erhältlich, die Serienfertigung ist für August 2016 geplant. Neben dem Infineon-Chip bietet GoerTek auch Starterkits und Demo-Platinen, mit denen Entwickler die Technologie in den unterschiedlichen smarten Anwendungen testen können.
Informationsnummer
INFPMM201602-030
Pressefotos
-
Die neuen optischen Sensoren von Infineon bieten hohe Messgenauigkeit, Kompaktheit und niedrigen Energieverbrauch. Eigenschaften, die für smarte Geräte zur Überwachung von Umgebungshelligkeit, Herzfrequenz und Pulsoximetrie sowie zur Näherungsmeldung nötig sind.PALS-2JPG | 540 kb | 2126 x 1466 px