Besuchen Sie Infineon auf der PCIM vom 19. bis 21. Mai 2015 in Nürnberg
Infineon + International Rectifier = eine starke Kombination
München, 11. Mai 2015 – Zur diesjährigen PCIM präsentiert die Infineon Technologies AG erstmals in Europa das gemeinsame Portfolio von Leistungshalbleitern von Infineon und International Rectifier. So wird beispielsweise das industrieweit führend Gallium Nitrid-(GaN)-Angebot in Nürnberg zu sehen sein. Und natürlich noch viele andere innovative Lösungen, die auf Basis des strategischen Ansatzes „Vom Produktdenken zum System-Verständnis“ entwickelt wurden. Im Folgenden finden Sie einige der Produkt-Highlights, die Infineon auf der PCIM 2015 präsentieren wird.
Weitere Fortschritte bei der Superjunction MOSFET-Technologie sind die Voraussetzung, um die steigenden Anforderungen bezüglich Effizienz, Abmessungen und Kosten für hart und weich schaltende Leistungswandler zu erfüllen. Die signifikante Verbesserung beim Wirkungsgrad mithilfe der neuen CoolMOS™ C7 600 V-Technologie ermöglichen deutlich höhere Leistungsdichten und geringere Schaltverluste, die fast schon im Bereich von GaN liegen. So übertrifft die neue MOSFET-Familie erstmals das bisher bestehende Limit für den flächenspezifischen Durchlasswiderstand (R DS(ON) x A) von 1 Ω/mm 2.
Die ständig steigenden Anforderungen an robuste Leistungsprodukte beantwortet Infineon mit Hochleistungs-IGBT-Modulen, die das komplette Spektrum an IGBT-Chips im Bereich von 3,3 bis 6,5 kV integrieren. Die neue High-Power Plattform ermöglicht ein Höchstmaß an Skalierbarkeit für ein vereinfachtes System-Design und Fertigung. Neben seiner robusten Architektur bietet die neue Gehäuse-Technologie auch eine langfristige Zuverlässigkeit. Mit Eröffnung der PCIM gibt Infineon den Produktnamen für die neue Plattform im Rahmen der Standpräsentation bekannt.
Die Intelligenten Leistungsmodule (IPMs) MIPAQ™ Pro bieten bisher einzigartige Schutzfunktionen. Die voll qualifizierten und getesteten IPMs integrieren IGBTs, Gate-Treiber, Kühlkörper, Sensoren, digitale Steuerungsschaltungen und die Bus-Kommunikation in einem Modul. Die neuen IPMs stehen in Halbbrücken-Konfiguration mit Sperrspannungen von 1200 V und 1700 V zur Verfügung. Die Nennströme erreichen bis zu 2400 A. Alle wesentlichen Betriebsparameter werden laufend überwacht und bei Verletzungen Warnsignale ausgelöst.
Steigende Leistungsdichten bei der Leistungselektronik stellen höhere Anforderungen an die Wärmeleitpaste zwischen dem Leistungsmodul und dem Kühlkörper. Das thermische „Interface-Material“ TIM von Infineon bietet nicht nur den geringsten thermischen Widerstand, sondern erfüllt auch die höchsten Qualitätsstandards im Hinblick auf Lebensdauer und System-Zuverlässigkeit. Das bereits werksseitig aufgebrachte TIM steht mittlerweile für eine Vielzahl von Leistungsmodulen zur Verfügung, die Produktpalette wird weiter ausgebaut.
Mit IGBT5 und .XT beginnt eine neue Ära bei den IGBT Chip- und Verbindungs-Technologien. Beides findet man nun in den neuen PrimePACK™ Leistungsmodulen, um die Lebenszeit um den Faktor 10 oder die Leistungsdichte um 25 Prozent zu erhöhen. Die neue IGBT5-Generation ermöglicht eine um 25 K höhere maximale Sperrschicht-Temperatur (T vjop = 175°C). Bei der .XT-Technologie erfolgt eine Oxid-Sinterung der IGBT-Chips und Dioden zusammen mit verbesserten Lötprozessen. Zudem wurde das herkömmliche Aluminium- durch Kupfer-Bonding ersetzt.
Ein neuer Ansatz zur Kühlung von Leistungschips bei Leistungsmodulen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge stellt einen weiteren wichtigen Schritt bei der Leistungsdichte dar. Diese ermöglicht bei Invertern eine höhere Effizienz.
Weitere Informationen zu den Messe-Highlights von Infineon auf der PCIM 2015 findet man unter: www.infineon.com/PCIM.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern. Produkte und Systemlösungen von Infineon helfen bei der Bewältigung von drei zentralen Herausforderungen der modernen Gesellschaft: Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Mit weltweit rund 29.800 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Im Januar 2015 übernahm Infineon den US-Konzern International Rectifier Corporation, führend in Technologien für Power Management, mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar (Geschäftsjahr 2014, per 29. Juni) und rund 4.200 Beschäftigten.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFIPC201505-053