"Embedded Security" schützt Investitionsgüter vor Nachahmung und Know-how-Diebstahl
München, 20. Juli 2015 – Industrieanlagen, medizinische Geräte oder elektronische Bauteile können mit „Embedded Security“-Lösungen der Infineon Technologies AG effizient vor Nachahmung geschützt werden. Denn Produktpiraterie und Know-how-Diebstahl verursachen laut OECD einen wirtschaftlichen Schaden von rund 638 Milliarden US Dollar jährlich. Die neue OPTIGA™ Trust E-Sicherheitslösung von Infineon ist einfach in die Produkte zu integrieren und schützt wertvolles geistiges Eigentum davor, angegriffen, analysiert, kopiert oder manipuliert zu werden. Die Sicherheitslösung speichert Softwarecodes und sensible Produktinformationen und hilft Geräte und Bauteile in Netzwerken und Zuliefersystemen sicher zu authentifizieren – insbesondere im Kontext von Industrie 4.0. Hersteller von hochwertigen Gütern können damit Markenwert sowie Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte sichern.
Das Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC) hat sich auf Fragestellungen in diesem Zusammenhang spezialisiert. „Die meisten Unternehmen wissen gar nicht, wie leicht ihre Produkte kopiert werden können“, sagt Bartol Filipovic, Leiter der Abteilung Produktschutz und Industrial Security am Fraunhofer-Institut. „Verschlüsselte Software bietet nicht ausreichend Schutz für Produkte und Maschinencodes. Software sollte idealerweise in gesicherter Hardware, also in Sicherheitschips, gespeichert werden.“
Auch die Herkunft eines Ersatzteiles dokumentiert der OPTIGA Trust E-Sicherheitschip dank spezieller Sicherheitsfunktionen. Damit können beispielsweise Hersteller von Windkraftanlagen, die nicht nur Systeme und Komponenten liefern, sondern auch den Kundenservice verantworten, Schäden durch gefälschte Ersatzteile abwenden. Das intelligente Leistungsmodul MIPAQ™ Pro von Infineon wird bereits in Kombination mit der Sicherheitslösung angeboten und bei einem internationalen Anbieter erfolgreich eingesetzt.
Die OPTIGA Trust E-Sicherheitslösung basiert auf einem fortschrittlichen Sicherheitscontroller mit Elliptischer-Kurven-Kryptographie. Das verbessert deutlich die Systemsicherheit. Außerdem bietet die einfach integrierbare und kosteneffiziente Komplettlösung u.a. Schlüssel- sowie Zertifikatsmanagement und Software. Darüber hinaus wird vollständige Integrationsunterstützung angeboten. Dank des erweiterten Temperaturbereichs von -40 bis +85 °C und der Standard- I²C-Schnittstelle sowie kleinem USON-10-Gehäuse kann OPTIGA Trust E in verschiedenste Anwendungen bzw. Geräte integriert werden. Darüber hinaus bietet sie Authentisierung für Produkte, die den neuen USB Type-C Standard verwenden.
Die Lösung ist in Volumenstückzahlen verfügbar.
Schutz von Know-how und geistigem Eigentum gewinnt mit zunehmender Vernetzung industrieller Systeme an Bedeutung. Infineon bietet hierfür mit der OPTIGA- Produktreihe eine breite Palette an einfach integrierbaren Sicherheitschips und Sicherheitslösungen (Embedded Security): sie ermöglichen es einzelne Bauteile und Systemkomponenten sicher zu authentifizieren (OPTIGA Trust) sowie komplexe IT-Systeme und Daten effizient zu sichern (OPTIGA TPM). Weitere Informationen zu Sicherheitslösungen für das Internet der Dinge finden Sie auch hier: www.infineon.com/iot-security
Informationsnummer
INFCCS201507-072
Pressefotos
-
Die neue OPTIGA™ Trust E-Sicherheitslösung von Infineon schützt wertvolles geistiges Eigentum davor, angegriffen, analysiert, kopiert oder manipuliert zu werden. Dadurch können beispielsweise Hersteller von Windkraftanlagen Schäden durch gefälschte Ersatzteile abwenden.OPTIGA-Trust-EJPG | 1,32 mb | 2126 x 1606 px