Infineon präsentiert weltweit kleinstes GNSS-Modul: BGM1143N9 ermöglicht kompakte Mobiltelefone mit zuverlässiger Navigationsfunktion

08.10.2013 | Market News

Nürnberg, 8. Oktober 2013 – Infineon Technologies hat heute auf der European Microwave Week die neuste Generation seiner Pico-GNSS (Global Navigation Satellite System)-Module für Smartphones vorgestellt. BGM1143N9 kombiniert einen Vorfilter mit niedriger Einfügedämpfung und den leistungsstarken LNA (Low Noise Amplifier) von Infineon in einem TSNP-9-Gehäuse. Es ist das weltweit kleinste Modul, bietet besonders hohe Linearität und die niedrigste Rauschzahl und unterstützt alle Navigationsstandards einschließlich GPS, GLONASS und BeiDou.

Mit einer Grundfläche von nur 1,5 mm x 1,1 mm ist BGM1143N9 das kleinste GNSS-Modul auf dem Markt. Es benötigt 60 Prozent weniger Fläche als die Vorgängergeneration. In Smartphones spielt die Chipgröße eine entscheidende Rolle, weil die verfügbare Boardfläche sehr begrenzt und damit kostbar ist.

Heutige Smartphones bieten eine Vielzahl an Funktionen. Transmitter und Empfänger müssen daher gleichzeitig funktionieren ohne einander zu beeinträchtigen. Ein GNSS-Receiver arbeitet neben den Transceivern für die GSM/ EDGE/ UMTS/ LTE-Frequenzbänder, die hohe Ströme bis +24 dBm übertragen. Der in BGM1143N9 integrierte LNA verhindert mit seiner extrem hohen Linearität effektiv Störsignale von Oberwellen höherer Ordnung und Frequenzintermodulationen von den starken Signalen, wie sie in Smartphones typischerweise zu finden sind. Damit gewährleistet das Pico-Modul die Zuverlässigkeit der Navigationsfunktion.

Darüber hinaus verbessert BGM1143N9 die Empfindlichkeit deutlich, verglichen mit anderen verfügbaren Lösungen. Es bietet die marktweit niedrigste Rauschzahl (1,45 dB), erhöht somit die Empfindlichkeit der GNSS-Systems und verbessert die Time-to-First-Fix (TTFF) und Time-to-Subsequent-Fix (TTSF). Dies führt zu einer erheblich schnelleren, unterbrechungsfreien Navigation und damit letztlich auch deutlich zufriedeneren Anwendern.

BGM1143N9 unterstützt alle Navigationsstandards: GPS, GLONASS, Galileo sowie das chinesische BeiDou Navigation Satellite System (BDS).

Verfügbarkeit


Muster und Evaluation Boards für BGM1143N9 sind bereits verfügbar. Die Produktion startet im Frühjahr 2014.

Weitere Informationen unter www.infineon.com/nav.frontend

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2012 (Ende September) einen Umsatz von 3,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.

Informationsnummer

INFPMM201310.001