Leichter Umstieg von 8-Bit auf 32-Bit mit XMC1000 Industrie-Mikrocontrollern von Infineon; Muster und Entwicklungstools verfügbar
Neubiberg und Nürnberg, 26. Februar 2013 – Auf der Messe Embedded World 2013 in Nürnberg präsentiert Infineon Technologies erstmals Muster seiner 32-Bit Mikrocontroller-Familie XMC1000, die Industrieanwendungen den entscheidenden Impuls zum Umstieg von 8-Bit auf 32-Bit geben könnte. Eine echte 8-Bit Alternative für einfache Industrieanwendungen sind XMC1000-Produkte durch die Kombination des Rechenkerns Cortex™-M0 von ARM® mit umfassenden Peripheriefunktionen, Tools mit hoher Design-Produktivität und der Fertigung in einer kosteneffizienten Prozesstechnologie: 65 nm Embedded Flash auf 300-mm-Wafern. Die XMC1000-Familie bietet 32-Bit Leistung zu 8-Bit Preisen. Sie eignet sich besonders für Sensorik- und Aktuatorikanwendungen, LED-Beleuchtungen, digitale Leistungswandlung (wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen) und einfache Motorsteuerungen, z. B. für Haushaltsgeräte, Pumpen, Lüfter und eBikes.
„In XMC1000 stecken ein tiefes Verständnis für die Systemanforderungen einfacher 8-Bit Industrieanwendungen und die konsequente Ausrichtung darauf. Deshalb können Entwickler mit XMC1000 ein besseres Produkt kostengünstig designen und schneller auf den Markt bringen“, sagt Dr. Stephan Zizala, Senior Director, Industrie- und Multimarket-Mikrocontroller bei Infineon Technologies AG. „ Die XMC1000-Familie gibt den entscheidenden Impuls zum Architekturübergang von 8-Bit auf 32-Bit, denn sie bietet echte 32-Bit Leistung zu 8-Bit Preisen und die komfortable, kostenfreie Entwicklungsumgebung DAVE.“
Die XMC1000-Entwicklungstools umfassen die kostenlose Entwicklungsplattform DAVE™ von Infineon, Boot-Kits und umfangreichere Application-Kits für LEDs, Touchpanels und die energieeffiziente Motorregelung. Zum Tool-Angebot gehören Compiler, Debugger, Software-Analyse-Tools und Flash-Programmierungs-Tools, umfangreiche Software-Lösungen und Consulting-Services namhafter Anbieter.
Die XMC1000-Familie: 32-Bit Leistung zu 8-Bit Preisen
XMC1000-Familie besteht aus drei Serien: der XMC1100 (Einstiegsserie), XMC1200 (Feature-Serie) und XMC1300 (Control-Serie). Die Serien unterscheiden sich im Wesentlichen durch Speicherkapazität und Peripherieausstattung.
Die XMC1000-Familie hat zwischen 8 KB und 200 KB Flashspeicher, leistungsfähige PWM-Timer, 12-Bit Analog-Digital-Wandler und programmierbare serielle Kommunikationsschnittstellen. Außerdem bietet sie ein Modul für Touch-Control und LED-Displays, eine Peripherieeinheit für das Dimmen und die Farbsteuerung von LEDs (Brightness and Color Control Unit, BCCU). Speziell für effiziente Motorregelungen gibt es einen mathematischen Coprozessor. Darüber hinaus erfüllen die XMC1000-Mikrocontroller die Sicherheitsanforderungen des Standards IEC60730 Class B, der für in Europa verkaufte Haushaltsgeräte vorgeschrieben ist, und bieten u. a. Hardware-Fehlerkorrektur (ECC) und entsprechende Speichertests. Einzigartig ist auch ein Flash-Loader mit einem 128-Bit AES-Beschleuniger. Die gerade in kostensensitiven Anwendungen so wichtige Software-IP lässt sich mit ihm besser schützen.
Leichter Umstieg von 8-Bit auf 32-Bit mit DAVE™
Die kostenfreie und integrierte Entwicklungsplattform DAVE gibt es auch für die XMC1000-Familie. Mit DAVE Apps stehen Entwicklern viele kombinierbare, anwendungsorientierte Software-Komponenten zur Verfügung, was die Software-Entwicklung für Mikrocontroller drastisch vereinfach. DAVE erlaubt einen komfortablen und schnellen Übergang zwischen den Mikrocontroller-Familien XMC1000 (mit ARM Cortex-M0) und XMC4000 (mit ARM Cortex-M4). DAVE beinhaltet einen kostenlosen GNU-Compiler und Debugger. Darüber hinaus arbeitet Infineon mit zahlreichen Entwicklungspartnern zusammen, die Compiler, Debugger, Software-Analyse oder Flash-Programmer sowie Embedded-Software, Training und technische Unterstützung für die XMC1000-Familie bieten.
Verfügbarkeit von XMC1100, XMC1200, XMC1300 und von Entwicklungskits
Zur XMC1000-Familie gehören derzeit 23 Produkte im TSSOP-Gehäuse mit 16, 28 und 38 Pins. Muster aller XMC1000-Serien und die Entwicklungsumgebung DAVE für XMC1000 sind ab März 2013 verfügbar. Die Volumenfertigung ist für Q4 2013 geplant. Je nach XMC1000-Serie und Ausstattung können die Stückpreise bei Bestellmengen von Millionenstückzahlen zwischen 0,25 Euro bis 1,25 Euro betragen.
Für eine einfache und günstige Evaluierung gibt es für alle XMC1000-Serien Boot-Kits und außerdem umfangreichere Application-Kits für LED-, Touchpanel- und Motorregelungs-Anwendungen. Das Boot-Kit der XMC1100-Serie für Arduino™ lässt sich mit Arduino™ Shields ergänzen, was die Nutzung von Erweiterungsplatinen für einen sehr breiten Anwendungsbereich erlaubt.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den Produkten der Familien XMC1000 und XMC4000 findet man unter www.infineon.com/xmc1000 und www.infineon.com/xmc4000. DAVE steht zum kostenfreien Herunterladen auf der Website von Infineon unter www.infineon.com/dave zur Verfügung.
Infineon zeigt die XMC1000-Mikrocontroller-Familie auf der Fachmesse Embedded World (26.-28.02.2013 in Nürnberg) in Halle 4A auf Stand 222.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2012 (Ende September) einen Umsatz von 3,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.
Informationsnummer
INFATV201302-027
Pressefotos
-
Dr. Stephan Zizala, Senior Director, Industrie- und Multimarket-Mikrocontroller, Infineon Technologies AGStephan_ZizalaJPG | 1,63 mb | 1535 x 2126 px
-
Die 32-bit Mikrocontrollerfamilie XMC1000 für einfache Industrieanwendungen bietet 32-bit Leistung zu 8-bit Preisen. Anwendungen sind Sensorik- und Aktuatorikanwendungen, LED-Beleuchtungen, digitale Leistungswandlung (wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen) und einfache Motorsteuerungen (z.B. für Haushaltsgeräte, Pumpen, Lüfter und eBikes).XMC1000_Microcontroller_FamilyJPG | 1,44 mb | 1535 x 2126 px
-
Die 32-bit Mikrocontrollerfamilie XMC1000 für einfache Industrieanwendungen bietet 32-bit Leistung zu 8-bit Preisen. Muster aller XMC1000-Serien und die Entwicklungsumgebung DAVE für XMC1000 sind ab März 2013 verfügbar.XMC1000_All Packages_PlainJPG | 297 kb | 2067 x 1481 px
-
Zur XMC1000-Familie gehören drei Serien: XMC1100 (Einstiegsserie), XMC1200 (Feature-Serie) und XMC1300 (Control-Serie). Sie unterscheiden sich im Wesentlichen bei Speicherkapazität und Peripherieausstattung.XMC1000_Table_OverviewJPG | 607 kb | 3309 x 2433 px
-
Die 32-bit Mikrocontrollerfamilie XMC1000 für einfache Industrieanwendungen bietet 32-bit Leistung zu 8-bit Preisen.XMC1000_Block_DiagramJPG | 221 kb | 1654 x 1299 px