Infineon bietet mit 600V IGBT RC-Drives innovative Leistungsschalter für energieeffiziente Haushaltsanwendungen mit variablen Motorgeschwindigkeiten

19.01.2010 | Market News

Neubiberg, 19. Januar 2010 – Für den Einsatz in energieeffizienten elektrischen Motorantrieben in Haushaltsanwendungen hat Infineon Technologies eine neue Familie von Leistungsschaltern mit einer Sperrspannung von 600 Volt auf den Markt gebracht. Die 600V IGBT RC-Drives (RC für Reverse Conduction) ermöglichen bei Motoren mit variabler Geschwindigkeit ein ökonomisches Design, mit dem sich der Energieverbrauch in vielen Haushaltsanwendungen um bis zu 30 Prozent senken lässt.

Solche drehzahlgeregelten Motorantriebe kommen in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Kühlschrankkompressoren, Klimaanlagen oder Geschirrspülern zum Einsatz. Diese Geräte nutzen eine elektronische Steuerung und ein Schaltnetzteil, um unter verschiedenen Einsatzbedingungen den bestmöglichen Wirkungsgrad zu erzielen. Die IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) RC-Drives Familie nutzt Infineons führende TRENCHSTOP™ IGBT-Technologie zusammen mit einer Freilaufdiode auf einem Chip. Die Leitungsverluste der RC-Drives Produkte sind äußerst gering und ihr Gehäuse ist sehr viel kleiner als vergleichbare Wettbewerbslösungen. Dadurch sind kleinere Kühlkörper einsetzbar und das System lässt sich noch kompakter bauen. Zudem lassen sich mit der Familie 600V IGBT RC-Drives die Systemkosten für den kompletten Motorantrieb um bis zu 10 Prozent senken.

„Angesichts der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Geräten, die für geringere Energiekosten sorgen und für die es in einigen Regionen Einkaufsrabatte gibt, verlangen unsere Kunden leistungsfähige Bauelemente, die Kostensenkungen, innovatives Design und Wettbewerbsvorteile ermöglichen,“ sagte Andreas Urschitz, Vice President und General Manager der Division Industrial und Multimarket bei Infineon Technologies. „Infineons Ziel ist es, mit seinen Chips zur Verbesserung der Energieeffizienz elektrischer Antriebe beizutragen.“

Die IGBT RC-Drives Familie ist in den Stromklassen 4 A, 6 A, 10 A und 15 A und in den beiden Gehäusen DPAK (TO-252) und IPAK (TO-251) verfügbar. Die Gehäuse-Abmessungen betragen jeweils nur 2,30 mm x 6,50 mm x 7,22 mm. Das macht äußerst kompakte Designs von Motorantrieben mit variabler Geschwindigkeit und Leistungen von 30 W bis 2 kW möglich. Wettbewerber im Marktsegment für Haushaltsanwendungen bieten ausschließlich Lösungen in den wesentlich größeren Gehäusen D 2PAK (TO-263) oder TO-220 mit Abmessungen von 9 mm x 10 mm x 4,5 mm an. Die für den IGBT benötigte Boardfläche lässt sich mit der 15A-Variante von Infineons 600V IGBT RC-Drives Familie um bis zu 50 Prozent reduzieren, senkt die Materialkosten und sorgt für mehr Design-Flexibilität.

Die 600V IGBT RC-Drives Familie ist für eine Sättigungspannung V ce(sat) von nur 1,65 V optimiert. Dies ist ideal für die Schaltfrequenzen von 4 kHz bis zu 15 kHz, wie sie in Haushaltsgeräten vorkommen. Bei diesen Frequenzen bestimmen die Leitungsverluste im Wesentlichen die Gesamtverluste. Dank der TRENCHSTOP IGBT-Technologie von Infineon mit ihrem ausgezeichneten Softswitching sind die elektromagnetischen Interferenzen (EMI) sehr gering. Messungen zeigen, dass das EMI-Verhalten von Infineons IGBT RC-Drives Produkten um 10 Prozent besser als das anderer Anbieter ist, und gerade in Küchen, in denen relativ viele Geräte eingesetzt werden, ist das eine wichtige Eigenschaft.

Verfügbarkeit und Preise
Die IGBT RC-Drives Familie mit ihren geringen Leitungsverlusten und reduziertem Bedarf an Boardfläche ist in der 600-V-Klasse in hochvolumigen Stückzahlen verfügbar. Für die Bemusterung liegen die Stückpreise zwischen 0,30 US-Dollar (600 V, 4 A) und 0,54 US-Dollar (600 V, 15 A).

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 25.650 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2009 (Ende September) einen Umsatz von 3,03 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY" notiert.
Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFIMM201001-022

Pressefotos

  • Die 600V IGBT RC-Drives (RC für Reverse Conduction) Familie wurde für den Einsatz in drehzahlgeregelten Motorantrieben in Haushaltsgeräten (z.B. Waschmaschinen, Kühlschrankkompressoren, Klimaanlagen oder Geschirrspüler) entwickelt.
    Die 600V IGBT RC-Drives (RC für Reverse Conduction) Familie wurde für den Einsatz in drehzahlgeregelten Motorantrieben in Haushaltsgeräten (z.B. Waschmaschinen, Kühlschrankkompressoren, Klimaanlagen oder Geschirrspüler) entwickelt.
    600V_IGBT_RC-Drives

    JPG | 415 kb | 1772 x 1181 px