Infineon treibt die Entwicklung von Mobile TV mit innovativen und stromsparenden CMOS Silicon Tuner IC-Lösungen voran

12.02.2007 | Market News

München, 12. Februar 2007 – Infineon Technologies, ein führender Anbieter von Kommunikations-ICs, hat heute zwei neue, hoch integrierte und stromsparende DVB-H/T Chip-Lösungen vorgestellt: OmniVia™ TUS9090 und OmniTune™ TUA9000. Der OmniVia™ TUS9090 ist eine System-on-Chip-Lösung (SoC)mit integriertem RF-Tuner, DVB-H/T-Demodulator und Speicher. Der OmniTune™ TUA9000 ist ein Direct-Conversion-Tuner für mehrere Frequenzbänder (VHF und UHF sowie L-Band Europe und L-Band US) und unterstützt den Empfang von digitalen DVB-H- und DVB-T Signalen. Die beiden Produkte wurden für digitale TV-Applikationen auf Mobiltelefonen, PDAs, mobilen Mediaplayern und Notebooks konzipiert. Durch die Miniaturisierung des Systemdesigns ermöglichen die neuen Infineon-Lösungen niedrigere Systemkosten sowie einen geringeren Stromverbrauch und bereiten damit den Weg für eine höhere Akzeptanz der Mobile-TV-Technologie und entsprechender Applikationen.
 
Für das Marktsegment der mobilen TV-Anwendungen prognostiziert das Marktforschungsinstitut In-Stat ein rasantes Wachstum. Demnach wird die Zahl der Nutzer Ende 2007 bei mehr als 18 Millionen liegen und bis zum Jahr 2010 auf über 130 Millionen Nutzer weltweit steigen.
 
OmniVia™ TUS9090 – vollständig integriertes System-on-Chip mit digitalem RF-Tuner und DVB-H/T-Demodulator
 
Der Infineon® OmniVia™ TUS9090 ist ein vollständig integriertes System-on-Chip (SoC) für den weltweiten Empfang von DVB-H/T-Signalen in mehreren Frequenzbändern und vereint RF-Silicon-Tuner, DVB-H/T-Demodulator und den Speicher. Im Time-Slicing-Modus (10 Percent Duty Cycle Mode) hat der OmniVia TUS9090 eine Leistungsaufnahme von weniger als 50 mW und arbeitet damit extrem energieeffizient.
 
Der Infineon® OmniVia™ TUS9090 wird auf Basis der 130nm-CMOS RF-Technologie von Infineon hergestellt und ist mit einer Gehäusegröße von nur 8 x 8 x 0,8 mm erhältlich. Optional ist der OmniVia™ TUS9090 als Bare-Die-Version (Bumped Flip Chip) verfügbar, die von Mobiltelefonherstellern direkt in eigene Module integriert werden kann und ein extrem flaches Format von weniger als 1 mm ermöglicht.
 
Verfügbarkeit:
 
Erste Muster des OmniVia TM TUS9090 werden zurzeit an ausgewählte Kunden geliefert. Allgemein werden Muster voraussichtlich im vierten Quartal 2007 lieferbar sein. Der Start der Massenproduktion ist für Anfang 2008 geplant.
 
OmniTune™ TUA9000 – Multiband-Silicon Tuner für DVB-H/T
 
Der Infineon® OmniTune™ TUA9000 ist ein Direct-Conversion-RF-Receiver, der einen Empfang der Standards DVB-H und DVB-T in mehreren Frequenzbändern unterstützt. Der OmniTune™ TUA9000 wurde für digitale TV-Applikationen auf Mobiltelefonen, PDAs, mobilen Mediaplayern und Notebooks konzipiert und eignet sich für die wachsenden Märkte, in denen die Standards DVB-H und DVB-T verbreitet sind. Die kompakte Single-Chip-Lösung hat sowohl im 2,8 V-Modus als auch im Dual-Modus mit 1,8/2,8 V nur eine sehr geringe Leistungsaufnahme. Bei einer Auslastung von 10 Prozent (10 Percent Duty Cycle Mode) liegt der Stromverbrauch bei nur 18 mW und damit um 25 Prozent niedriger als bei den meisten vergleichbaren Lösungen.
 
Der OmniTune™ TUA9000 basiert auf Infineons 130nm-CMOS RF-Technologie, ist nur 5  x 5 mm groß und wird optional auch als Bare-Die-Version angeboten. Der Chip integriert Komponenten wie Loop-Filter, Quarzoszillator sowie einen rauscharmen Verstärker (LNA – Low Noise Amplifier). Zudem erfordert der OmniTune™ TUA9000 keinen Oberflächenwellenfilter (SAW – Surface Acoustic Wave), wodurch die Systemkosten sowie der Platzbedarf elektronischer Komponenten zusätzlich reduziert werden. Im Vergleich zu bisherigen Lösungen lassen sich so bis zu 16 mm² Platinenplatz einsparen.
 
„Der OmniVia™ TUS9090 und der OmniTune™ TUA9000 wurden für mobile Applikationen entwickelt. Diese beiden neuen Lösungen ergänzen unsere bisherigen Plattformen für Highend-Mobiltelefone“, kommentiert Prof. Dr. Hermann Eul, Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies AG und Leiter des Geschäftsbereichs Communication Solutions. Mobile Anwendungen bleiben auch weiterhin ein Wachstumsmarkt. Durch Mobile TV können sich Hersteller mobiler Systeme vom Wettbewerb abheben. Dank moderner Prozesstechnologie sowie der umfassenden IP- und RF-Kompetenz befindet sich Infineon in einer optimalen Marktposition. Der neue Silicon-Tuner-IC ermöglicht unseren Kunden den Einstieg in dieses neue Marktsegment – mit modernen Lösungen, die echten Mehrwert bieten.“
 
Verfügbarkeit:
 
Erste Muster des OmniTune™ TUA9000 werden zurzeit an ausgewählte Kunden geliefert. Allgemein werden Muster voraussichtlich gegen Ende des vierten Quartals 2007 lieferbar sein. Der Start der Massenproduktion ist für Anfang 2008 geplant.
 
Infineon wird den OmniVia TUS9090 und den OmniTune TUA9000 auf dem 3GSM World Congress in Barcelona (Halle 1, Stand B19) präsentieren.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die  drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern (davon etwa 12.000 Mitarbeiter bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2006 (Ende September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200701.034

Pressefotos

  • OmniTune(tm) TUA9000 - A direct-conversion RF DVB-H/T Silicon Tuner for mobile digital TV applications such as mobile phones, PDA's, mobile media players, laptops and more
    OmniTune(tm) TUA9000 - A direct-conversion RF DVB-H/T Silicon Tuner for mobile digital TV applications such as mobile phones, PDA's, mobile media players, laptops and more
    OminTune_TUA9000.jpg

    JPG | 916 kb | 1535 x 1063 px

  • OmniVia(tm) TUS9090 - A fully Integrated Digital RF Tuner and DVB-H/T Demodulator System-on-Chip for mobile digital TV applications such as mobile phones, PDA's, mobile media players, laptops and more.
    OmniVia(tm) TUS9090 - A fully Integrated Digital RF Tuner and DVB-H/T Demodulator System-on-Chip for mobile digital TV applications such as mobile phones, PDA's, mobile media players, laptops and more.
    OmniVia_TUS9090.jpg

    JPG | 941 kb | 1535 x 1063 px