Infineon erweitert seine Produktfamilie mit RFID-Chips für Logistik- und Produktionsanwendungen
München, 13. September 2006 – Die Infineon Technologies AG (FSE/NYSE: IFX) hat heute die Verfügbarkeit von zwei neuen RFID-Transponder-Chips (Radio Frequency IDentification) für die Objektverfolgung in Logistik- und Produktionsumgebungen angekündigt. Die RFID-Chips my-d
® light und my-d
® vicinity HC arbeiten auf der globalen Funkfrequenz von 13,56 Megahertz und ergänzen die RFID-Produktpallette von Infineon durch anwendungsspezifische Funktionen.
Der RFID-Chip my-d light wird für den Markenschutz und die Objektverfolgung in Versorgungsketten (Supply Chain Item Tracking) sowie für Waren- und Bestandskontrolle (z. B. im Bibliotheks- und Medienmanagement) verwendet. Der RFID-Chip my-d vicinity HC wurde für Applikationen konzipiert, die besonders kleine Etiketten (Labels, Tags) erfordern, beispielsweise in Wäschereien.
„Die RFID-Technologie ist eine Schlüsseltechnologie für die Optimierung von Logistik- und Produktionsprozessen“, erläutert Tilo Pannenbäcker, Director of Contactless Memories &
RFID bei Infineon. „Infineon gehört zu den führenden Anbietern von Hochfrequenz-RFID-Chips mit 13,56 MHz in einem Markt, der nach Schätzungen von Branchenexperten bis zum Jahre 2010 die 10 Milliarden-Stück-Grenze überschreiten wird. Anwendungen erfordern RFID-Tags, die messbare Vorteile bieten, wie beispielsweise schnelle und zuverlässige Anti-Kollision und spezielle Formfaktoren. Infineon wird seine Kompetenz im Bereich Halbleiter dazu beitragen, und unsere Inlay-Partner bieten mit unseren Chips die passenden Tags an.“
Der neue my-d light Chip von Infineon verfügt über einen „Advanced Quiet Mode“, der die Verwendung der Chips auch dann ermöglicht, wenn die Waren sehr eng beieinander gelagert werden. Dieser Modus verbessert die so genannte Anti-Kollisions-Leistung, wodurch eine gegenseitige Störung der Funkwellen von zwei Chips vermieden wird. Mit diesem Feature eignen sich die my-d light RFID-Chips ideal für Applikationen, die eine zuverlässige Identifizierung erfordern und das gleichzeitige Auslesen und Beschreiben von bis zu 50 benachbarten Tags – unabhängig von ihrer jeweiligen Ausrichtung – innerhalb einer Sekunde ermöglichen. Das könnte beispielsweise bei der Identifizierung einzelner Teile in einem Supply-Chain-Management- oder Lagerverwaltungssystem erforderlich sein. Andere RFID-Chips erreichen hier nur Werte von bis zu 30 Tags pro Sekunde. Der my-d light Chip verfügt über einen nicht-flüchtigen Speicher von 416 Bit (entspricht 52 Zeichen), in dem Hersteller- und Produktionscodes, Zeitstempel, Protokolle oder verschlüsselter Code für den Markenschutz gespeichert werden können. Diese Speicherkapazität ist maßgeschneidert und ausreichend für eine breite Palette von hochvolumigen Anwendungen, beispielsweise für die Objektverfolgung in der Versorgungskette sowie für die Waren- und Bestandskontrolle. Die Größe des Speichers reduziert zudem die Gesamt-Chipgröße und damit die mechanische Belastung der Chips.
Der neue my-d vicinity HC-Chip ist ideal für die Objektidentifikation in Einsatzbereichen, die RFID-Inlays mit Abmessungen erfordern, welche wesentlich unter den gängigen Standardwerten von 4,5 cm x 7,5 cm liegen. Der Chip verfügt über eine hohe Eingangskapazität – HC steht für High Capacitance –, die den Einsatz sehr kleiner 13,56-MHz-Antennen (mit nur 8 mm Durchmesser) ermöglicht. Dadurch beträgt die durchschnittliche Größe des gesamten Inlays – mit Chip, Antenne und Verbindungen zwischen Chip und Antenne – nur etwa 10 mm (Diagonale/Durchmesser). So eignet es sich beispielsweise für den Einsatz in Etiketten von Kleidungsstücken oder in Knöpfen. my-d vicinity HC ist der ideale RFID-Chip für Bestandsverwaltung und Logistikanwendungen für Wäsche oder Bekleidung, die in Krankenhäusern, Restaurants und Hotels oder anderen Branchen verwendet werden.
Beide Chips speichern die Daten für einen Zeitraum von über 10 Jahren und können mehr als 100.000 Mal neu beschrieben werden. Abhängig von der Konfiguration des Lesegerätes und des Antennendesigns lassen sich die ICs aus einer Entfernung von bis zu 120 cm programmieren. Beide Chips sind zudem konform zu den Standards ISO/IEC 15693 und ISO/IEC 18000-3 Mode 1.
Verfügbarkeit
Die neuen RFID-Chips my-d light (SRF55V01P) und my-d vicinity HC (SRF55V02P HC) sind als komplette (nicht gesägte) Wafer oder als gesägte und „bumped“ Wafer erhältlich. Eine große Auswahl verschiedener Inlay- und Label-Formate wird von Infineons Kooperationspartnern – beispielsweise KSW Microtec, TagStar Systems und UPM Raflatac – angeboten.
Weitere technische Informationen zu den RFID-Chips von Infineon finden Sie unter:
www.infineon.com/rfid
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte über ihr Tochterunternehmen Qimonda. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 36.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2005 (Ende September) einen Umsatz von 6,76 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter
www.infineon.com. Weitere Informationen zu Qimonda unter
www.qimonda.com
Informationsnummer
INFAIM200609.084