Infineon sorgt für Leistungssprung bei DSL - industrieweit erste standardkompatible End-to-End-Lösung für VDSL2/ADSL2+
München - 27. Mai 2005 - Infineon Technologies AG, ein führender Hersteller von Kommunikations-ICs, erweitert sein umfangreiches DSL-Portfolio mit dem VINAX-Chipsatz - einer kompletten End-to-End-Lösung für VDSL2/ADSL2+. VINAX ist der industrieweit erste Chipsatz, der vollständig kompatibel zu dem von der International Telecommunications Union (ITU) heute verabschiedeten neuen DSL-Standard VDSL2/ G.993.2 (Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line 2) ist. VDSL2 ist die Schlüsseltechnologie für die Bereitstellung von Triple-Play-Diensten mit mehreren hochauflösenden TV-Diensten (HDTV), Online- und On-demand-Spielen, Video-Applikationen, Voice-over-IP (VoIP) und schnellem Internetzugriff. Der VINAX-Chipsatz nutzt das gesamte VDSL2-Frequenzspektrum bis zu 30 MHz aus und erreicht damit symmetrische Datenraten von 100 Mbit/s über mehr als 350 m Kupferkabel - das ist mehr als die doppelte Distanz im Vergleich zu bisherigen VDSL-Lösungen. Die flexible VDSL2/ADSL2+ Architektur ermöglicht es Systemherstellern den weltweiten Markt für Breitband-Zugangs-lösungen mit nur einer Hardware-Plattform zu adressieren, um Triple-Play-Dienste für den Massenmarkt anzubieten.
Wir sind sehr stolz darauf, den industrieweit ersten voll standardkompatiblen VDSL2-Chipsatz vorstellen zu können, sagte Christian Wolff, Vice President des Geschäftsbereiches Kommunikation und Leiter des Geschäftsfeldes Wireline Access von Infineon. Die volle Standardkompatibilität ist eine Grundvoraussetzung für Interoperabilität und daher der Schlüssel für den breiten Einsatz der Technologie. Auf Basis unserer umfassenden Expertise bei der ADSL2+ Technologie, mit allein 6 Millionen ausgelieferten Ports in 2004, bietet der VINAX-Chipsatz die erforderliche ADSL2+ Rückwartskompatibilität und Interoperabilität für eine nahtlose VDSL2-Implementierung. Mit VINAX können Betreiber ihre bestehenden DSL-Netzwerke stufenweise aufrüsten, indem sie Linecards in den Vermittlungsstellen und Schaltschränken auf VDSL2 umrüsten, während die Endanwender weiter ADSL2/2+ Modems nutzen können.
Der neue VDSL2-Standard erfüllt die drei wesentlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung im Massenmarkt: erweiterte ADSL-ähnliche Reichweite, sehr hohe Datenraten über kurze Entfernungen und fortschrittliche Quality of Service (QoS)-Merkmale wie Dual-Latency, Dual-Interleaving oder Pre-Emption. Nur die Kombination aus den genannten drei Faktoren ermöglicht die umfassende Bereitstellung von Triple-Play-Diensten in der von den Kunden erwarteten Video- und Sprachqualität.
Wir begrüßen es sehr, dass standardisierte VDSL2-Technologie so schnell auf dem Markt verfügbar ist, da dies einen wesentlicher Faktor zum Erfolg von DSL beiträgt, sagte Tom Starr, Board Member des DSL-Forum. VDSL2 bietet eine Kombination aus höheren Bitraten, verbesserter QoS-Funktionalität und ADSL-ähnlicher Reichweite. Damit ist dieser neue Standard prädestiniert für die Anforderungen des dynamischen Telecom-Marktes und ermöglicht Betreibern bzw. Service Providern die Bereitstellung umsatzträchtiger Triple-Play-Services, insbesondere Video über DSL.
Gemäß Prognosen des Marktforschungsunternehmens In-Stat/MDR (November 2004) soll der Umsatz mit VDSL-ICs bis 2008 ein Volumen von 440 Millionen US-Dollar erreichen, mit jährlich fast 70 Millionen ausgelieferten Ports. Zum Vergleich: 2004 wurden 12 Millionen Ports mit einem Wert von 117 Millionen US-Dollar ausgeliefert.
Für Endkundengeräte (Customer Premises Equipment, CPE) bietet Infineon eine VDSL2-kompatible Einchip-Lösung, die sowohl für einfache Modems als auch integrierte Gateway-Anwendungen eingesetzt werden kann. Der VINAX-CPE kann zusammen mit dem neuen WildPass Netzwerk-Prozessor von Infineon für ein komplettes VDSL2 /ADSL2+ Gateway-Referenzdesign genutzt werden.
Der VINAX-CO wird in einem BGA/TSSOP-Gehäuse angeboten, während der VINAX-CPE in einem LBGA-Gehäuse verfügbar ist. Muster sind jetzt erhältlich, Beginn der Serienproduktion ist für das dritte Quartal 2005 geplant.
Infineon präsentiert VINAX auf dem Broadband World Forum in Yokohama, Japan, vom 31. Mai bis 2. Juni 2005 und auf der SuperComm 2005 in Chigago, USA vom 6. bis 9. Juni 2005. Weitere Informationen unter: www.infineon.com/vdsl2
Wir sind sehr stolz darauf, den industrieweit ersten voll standardkompatiblen VDSL2-Chipsatz vorstellen zu können, sagte Christian Wolff, Vice President des Geschäftsbereiches Kommunikation und Leiter des Geschäftsfeldes Wireline Access von Infineon. Die volle Standardkompatibilität ist eine Grundvoraussetzung für Interoperabilität und daher der Schlüssel für den breiten Einsatz der Technologie. Auf Basis unserer umfassenden Expertise bei der ADSL2+ Technologie, mit allein 6 Millionen ausgelieferten Ports in 2004, bietet der VINAX-Chipsatz die erforderliche ADSL2+ Rückwartskompatibilität und Interoperabilität für eine nahtlose VDSL2-Implementierung. Mit VINAX können Betreiber ihre bestehenden DSL-Netzwerke stufenweise aufrüsten, indem sie Linecards in den Vermittlungsstellen und Schaltschränken auf VDSL2 umrüsten, während die Endanwender weiter ADSL2/2+ Modems nutzen können.
Der neue VDSL2-Standard erfüllt die drei wesentlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung im Massenmarkt: erweiterte ADSL-ähnliche Reichweite, sehr hohe Datenraten über kurze Entfernungen und fortschrittliche Quality of Service (QoS)-Merkmale wie Dual-Latency, Dual-Interleaving oder Pre-Emption. Nur die Kombination aus den genannten drei Faktoren ermöglicht die umfassende Bereitstellung von Triple-Play-Diensten in der von den Kunden erwarteten Video- und Sprachqualität.
Wir begrüßen es sehr, dass standardisierte VDSL2-Technologie so schnell auf dem Markt verfügbar ist, da dies einen wesentlicher Faktor zum Erfolg von DSL beiträgt, sagte Tom Starr, Board Member des DSL-Forum. VDSL2 bietet eine Kombination aus höheren Bitraten, verbesserter QoS-Funktionalität und ADSL-ähnlicher Reichweite. Damit ist dieser neue Standard prädestiniert für die Anforderungen des dynamischen Telecom-Marktes und ermöglicht Betreibern bzw. Service Providern die Bereitstellung umsatzträchtiger Triple-Play-Services, insbesondere Video über DSL.
Gemäß Prognosen des Marktforschungsunternehmens In-Stat/MDR (November 2004) soll der Umsatz mit VDSL-ICs bis 2008 ein Volumen von 440 Millionen US-Dollar erreichen, mit jährlich fast 70 Millionen ausgelieferten Ports. Zum Vergleich: 2004 wurden 12 Millionen Ports mit einem Wert von 117 Millionen US-Dollar ausgeliefert.
VDSL2 die leistungsfähigste DSL-Technologie
Der neue, gerade von der ITU-T verabschiedete VDSL2 (G.993.2)-Übertragungsstandard basiert auf der Discrete Multi-tone Modulation (DMT)-Technologie. Er kombiniert die große Reichweite von ADSL2+ mit den hohen Datenraten von VDSL (70/30 Mbit/s), steigert dabei diese jedoch auf 100 Mbit/s in beide Richtungen. Um diese hohen Datenraten über eine Entfernung von bis zu 350 m zur Verfügung stellen zu können, wurde das VDSL2-Spektrum von 12 auf 30 MHz erweitert. Damit auch die steigenden Anforderungen der Betreiber bei mittleren und längeren Entfernungen erfüllt werden können, wurde die Übertragungsleistung auf 20 dBm erhöht und Techniken zur Echounterdrückung eingesetzt - so wird eine ADSL-ähnliche Reichweite erreicht. Eine möglichst effiziente Nutzung der Bitrate wird durch Methoden für flexibles Framing und Online-Rekonfigurierung wie Seamless Rate Adaptation (SRA) und Dynamic Rate Repartitioning (DRR) erreicht.Höchste Geschwindigkeit und größte Flexibilität mit der VINAX VDSL2/ADSL2+ Lösung
Der VDSL2-Chipsatz von Infineon ist als komplette End-to-End-Lösung für die volle Bandbreite von 30 MHz ausgelegt. Der mehrkanalige Chipsatz für das Central Office (CO) basiert auf einer 2-Chip-Architektur und ermöglicht komplexe Linecards mit bis zu 48 Fullrate-VDSL2-Ports in CO- und Remote Terminal (RT)-Anwendungen. Schnittstellen wie MII, R-MII, S-MII, SS-SMII, POSPHY-L2 und Utopia-L2 sorgen für höchste Anschlussflexibilität auf der Backplane. Mit der integrierten AAL5-Funktionalität können Systemanbieter und Betreiber VDSL2/ADSL2+ Linecards in bestehende Ethernet- und ATM-Netzwerke installieren. Um die Geschwindigkeit und Reichweite für Dienste zu erhöhen, unterstützt die neue Chipsatz-Lösung 2-Port-Bonding. Damit können Diensteanbieter bis zu 100 Prozent ihrer Kundenbasis erreichen. Die ADSL-ähnliche Reichweite wird durch den Einsatz eines leistungsfähigen Algorithmus zur Echounterdrückung, Time-Domaine-Equalization und die maximale Leitungstreiberleistung von 20 dBm erreicht. Alle Service-Profile und spezifischen regionalen Anforderungen können mit einer gemeinsamen Hardware-Plattform durch entsprechende Software-Konfiguration erfüllt werden.Für Endkundengeräte (Customer Premises Equipment, CPE) bietet Infineon eine VDSL2-kompatible Einchip-Lösung, die sowohl für einfache Modems als auch integrierte Gateway-Anwendungen eingesetzt werden kann. Der VINAX-CPE kann zusammen mit dem neuen WildPass Netzwerk-Prozessor von Infineon für ein komplettes VDSL2 /ADSL2+ Gateway-Referenzdesign genutzt werden.
Der VINAX-CO wird in einem BGA/TSSOP-Gehäuse angeboten, während der VINAX-CPE in einem LBGA-Gehäuse verfügbar ist. Muster sind jetzt erhältlich, Beginn der Serienproduktion ist für das dritte Quartal 2005 geplant.
Infineon präsentiert VINAX auf dem Broadband World Forum in Yokohama, Japan, vom 31. Mai bis 2. Juni 2005 und auf der SuperComm 2005 in Chigago, USA vom 6. bis 9. Juni 2005. Weitere Informationen unter: www.infineon.com/vdsl2
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 35.600 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2004 (Ende September) einen Umsatz von 7,19 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter
www.infineon.com.
Informationsnummer
INFCOM200505.058
Pressefotos
-
Leveraging the full VDSL2 frequency spectrum of up to 30 MHz, VINAX drives symmetric 100Mbit/s over copper wires at distances greater than 350 meters (1150 ft), doubling the loop reach performance of existing VDSL solutions. VINAX's flexible VDSL2/ ADSL2+ architecture allows system manufacturers to cover worldwide market requirements for broadband access with a single hardware platform, enabling global mass deployment of Triple Play services.Press PhotoJPG | 272 kb | 1535 x 1063 px
Press PhotoJPG | 16 kb | 160 x 111 px
-
Leveraging the full VDSL2 frequency spectrum of up to 30 MHz, VINAX drives symmetric 100Mbit/s over copper wires at distances greater than 350 meters (1150 ft), doubling the loop reach performance of existing VDSL solutions. VINAX's flexible VDSL2/ ADSL2+ architecture allows system manufacturers to cover worldwide market requirements for broadband access with a single hardware platform, enabling global mass deployment of Triple Play services.Press PhotoJPG | 298 kb | 1535 x 1063 px
Press PhotoJPG | 16 kb | 160 x 111 px
-
Leveraging the full VDSL2 frequency spectrum of up to 30 MHz, VINAX drives symmetric 100Mbit/s over copper wires at distances greater than 350 meters (1150 ft), doubling the loop reach performance of existing VDSL solutions. VINAX's flexible VDSL2/ ADSL2+ architecture allows system manufacturers to cover worldwide market requirements for broadband access with a single hardware platform, enabling global mass deployment of Triple Play services.Press PhotoJPG | 265 kb | 1535 x 1063 px
Press PhotoJPG | 15 kb | 160 x 111 px
-
Leveraging the full VDSL2 frequency spectrum of up to 30 MHz, VINAX drives symmetric 100Mbit/s over copper wires at distances greater than 350 meters (1150 ft), doubling the loop reach performance of existing VDSL solutions. VINAX's flexible VDSL2/ ADSL2+ architecture allows system manufacturers to cover worldwide market requirements for broadband access with a single hardware platform, enabling global mass deployment of Triple Play services.Press PhotoJPG | 305 kb | 1535 x 1063 px
Press PhotoJPG | 19 kb | 160 x 111 px