Multimedia-Mobiltelefon-Plattform von Infineon unterstützt UMTS, EDGE und GPRS; Erste Kunden-Designs in Asien
München / Cannes, Frankreich 23. Februar 2004 Infineon Technologies präsentierte auf der Messe 3GSM World Congress 2004 in Cannes seine Multimedia-Mobiltelefon-Plattform für die Standards UMTS, EDGE und GPRS. Sie ist die weltweit erste, die ein ARM9 basiertes Modem einsetzt. Das System schaltet je nach Netzverfügbarkeit automatisch zwischen UMTS und GSM um. Handys mit dieser Plattform bieten umfangreiche Multimedia-Funktionalität. Sie können Filmsequenzen aufnehmen und wiedergeben, bieten Video-Streaming und ermöglichen die Nutzung von ortsgebundenen Informationsdiensten.
Der in Asien führende Telefonhersteller DBTel und der chinesische Netzwerkausrüster Huawei Technologies nutzen Infineons neue Plattform in ihren kommenden Mobiltelefonen. Ende 2004 sollen die ersten Handys verfügbar sein. Infineons Multimedia-Plattform ermöglicht auf der Basis einer Kernarchitektur die schnelle Entwicklung und Produkteinführung von mehreren Modellen gleichzeitig. Damit können wir die Entwicklungskosten senken und die Entwicklungszeit für jedes Produkt deutlich verkürzen, sagte Michael Mou, Chairman und Gründer von DBTel.
Die Multimedia-Plattform von Infineon enthält alle Hardware- und Softwarekomponenten, die für leistungsfähige Multimedia-Mobiltelefone erforderlich sind. Hersteller von Mobiltelefonen profitieren damit von kürzeren Entwicklungszeiten. Sie können ihre Handys schneller auf den Markt bringen und an neue Trends anpassen, denn Hardware und Software der Multimedia-Plattform sind von den Kommunikationsstandards unabhängig. Protokoll-Stack-Software, Applikations-Framework sowie ein Referenz-Design sind Bestandteile der Plattform.
Das APOXI (Application Programming Object-Oriented Extendable Interface) Application-Framework erlaubt die Wiederverwendung von Applikationen über mehrere Produktgenerationen. Durch sein offenes API (Application Protocol Interface) lassen sich Anwendungen von Drittanbietern wie z. B. WAP- (Wireless Application Protocol) Browser oder MMIs (Man Machine Interface) einfach integrieren. Über ein Partner-Netzwerk stehen zahlreiche Anwendungen wie WAP, MMS, Java, Spracherkennung, Email oder SyncML zur Verfügung.
Auf dem 3GSM World Congress 2004 in Cannes (23. bis 26. Februar 2004) demonstriert Infineon auf seinem Stand A19 in Halle 1 die Funktionsfähigkeit der neuen Plattform in UMTS-, EDGE- und GPRS-Netzwerken sowie die Navigation mit A-GPS (Assisted Global Positioning Service).
Die UMTS-Lösung ist kompatibel zu 3GPP Rel99 und bietet eine Datenrate von 384 kbit/s für Up- und Downlink (Paket-basiert). Sie enthält Infineons Single-Chip UMTS-HF-Transceiver SMARTi U und nutzt den SPINNER W-CDMA Basisband-Prozessor von Zyray Wireless.
EDGE kann als Standalone-Lösung oder in Verbindung mit UMTS konfiguriert werden. Verfügbar für Class 10, MCS1 bis 9, bietet die EDGE-Lösung Datenraten von bis zu 384 kbit/s im Packet-Switched-Mode.
Die Option A-GPS der Multimedia-Plattform gestattet die Nutzung von satellitengestütztem GPS. Die Multimedia-Plattform integriert den IndoorGPS-Chipsatz von Global Locate, der aus den Chips GL-20000- und GL-LN-22 besteht. Der Chipsatz ermöglicht Basisstation-basierte, -unterstützte und unabhängige Navigation und erfüllt die A-GPS-Anforderungen für 3GPP.
Weitere Informationen zu den Mobiltelefon-Plattformen von Infineon unter: www.infineon.com/wireless
Der in Asien führende Telefonhersteller DBTel und der chinesische Netzwerkausrüster Huawei Technologies nutzen Infineons neue Plattform in ihren kommenden Mobiltelefonen. Ende 2004 sollen die ersten Handys verfügbar sein. Infineons Multimedia-Plattform ermöglicht auf der Basis einer Kernarchitektur die schnelle Entwicklung und Produkteinführung von mehreren Modellen gleichzeitig. Damit können wir die Entwicklungskosten senken und die Entwicklungszeit für jedes Produkt deutlich verkürzen, sagte Michael Mou, Chairman und Gründer von DBTel.
Die Multimedia-Plattform von Infineon enthält alle Hardware- und Softwarekomponenten, die für leistungsfähige Multimedia-Mobiltelefone erforderlich sind. Hersteller von Mobiltelefonen profitieren damit von kürzeren Entwicklungszeiten. Sie können ihre Handys schneller auf den Markt bringen und an neue Trends anpassen, denn Hardware und Software der Multimedia-Plattform sind von den Kommunikationsstandards unabhängig. Protokoll-Stack-Software, Applikations-Framework sowie ein Referenz-Design sind Bestandteile der Plattform.
Das APOXI (Application Programming Object-Oriented Extendable Interface) Application-Framework erlaubt die Wiederverwendung von Applikationen über mehrere Produktgenerationen. Durch sein offenes API (Application Protocol Interface) lassen sich Anwendungen von Drittanbietern wie z. B. WAP- (Wireless Application Protocol) Browser oder MMIs (Man Machine Interface) einfach integrieren. Über ein Partner-Netzwerk stehen zahlreiche Anwendungen wie WAP, MMS, Java, Spracherkennung, Email oder SyncML zur Verfügung.
Auf dem 3GSM World Congress 2004 in Cannes (23. bis 26. Februar 2004) demonstriert Infineon auf seinem Stand A19 in Halle 1 die Funktionsfähigkeit der neuen Plattform in UMTS-, EDGE- und GPRS-Netzwerken sowie die Navigation mit A-GPS (Assisted Global Positioning Service).
Technische Informationen zur Multimedia-Plattform
Das Referenz-Design der Multimedia-Plattform basiert auf Infineons Familie S-GOLD, die als Kern einen ARM9 einsetzt. Multimedia-Optionen umfassen Video-Aufnahme und -Wiedergabe (MP4), Kameraunterstützung mit bis zu 2 Megapixel, Video-Streaming und die Unterstützung von hochauflösenden Displays. Mobiltelefon-Hersteller können zukünftig ihre Handy-Produkte zielgenau auf bestimmte Marktsegmente anpassen, denn die Multimedia-Plattform bietet verschiedene Upgrade-Möglichkeiten. Die Basis-Hardware und Basis-Software bleiben dabei unverändert.Die UMTS-Lösung ist kompatibel zu 3GPP Rel99 und bietet eine Datenrate von 384 kbit/s für Up- und Downlink (Paket-basiert). Sie enthält Infineons Single-Chip UMTS-HF-Transceiver SMARTi U und nutzt den SPINNER W-CDMA Basisband-Prozessor von Zyray Wireless.
EDGE kann als Standalone-Lösung oder in Verbindung mit UMTS konfiguriert werden. Verfügbar für Class 10, MCS1 bis 9, bietet die EDGE-Lösung Datenraten von bis zu 384 kbit/s im Packet-Switched-Mode.
Die Option A-GPS der Multimedia-Plattform gestattet die Nutzung von satellitengestütztem GPS. Die Multimedia-Plattform integriert den IndoorGPS-Chipsatz von Global Locate, der aus den Chips GL-20000- und GL-LN-22 besteht. Der Chipsatz ermöglicht Basisstation-basierte, -unterstützte und unabhängige Navigation und erfüllt die A-GPS-Anforderungen für 3GPP.
Weitere Informationen zu den Mobiltelefon-Plattformen von Infineon unter: www.infineon.com/wireless
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für die Automobil- und Industrieelektronik, für Anwendungen in der drahtgebundenen Kommunikation, sichere mobile Lösungen sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 32.300 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2003 (Ende September) einen Umsatz von 6,15 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
S-GOLD, SMARTi® sind Trademarks der Infineon Technologies AG
APOXI® ist Trademark der Comneon GmbH & Co. OHG
SPINNER ist Trademark der Zyray Wireless
IndoorGPS, GL-20000 and GL-LN-22 sind Trademarks der Global Locate
ARM ist Trademark der ARM Limited
S-GOLD, SMARTi® sind Trademarks der Infineon Technologies AG
APOXI® ist Trademark der Comneon GmbH & Co. OHG
SPINNER ist Trademark der Zyray Wireless
IndoorGPS, GL-20000 and GL-LN-22 sind Trademarks der Global Locate
ARM ist Trademark der ARM Limited
Glossar
APOXI (Application Programming Object-Oriented Extendable Interface) ist ein objekt-orientiertes Framework für die Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen und Anwendungen für Mobiltelefone. Es wurde insbesondere für Mobil- und Embedded-Geräte entwickelt und bietet speziell für Mobiltelefone ausgelegte APIs (Application Protocol Interfaces).Informationsnummer
INFSMS200402.038
Pressefotos
-
Handy-Design-Studie von designaffairs GmbH, MünchenPress PhotoJPG | 538 kb | 1417 x 1063 px
Press PhotoJPG | 16 kb | 160 x 120 px