Mit Infineon schneller in das xDSL-Zeitalter
München, 4. Juni 2003 Auf der Fachmesse Supercomm, die in dieser Woche in Atlanta, USA, stattfindet, hat Infineon neue Halbleiterlösungen für anspruchsvolle Dienste via xDSL vorgestellt. Ein winziger Chip, der auf nur 1,4 Quadratzentimetern über 4 Millionen Transistoren und andere elektronische Elemente integriert, bringt digitale Informationen per VDSL (Very High Data Rate Digital Subscriber Line) über herkömmliche Kupferleitungen mit einer Rate von maximal 100 Mbit/s (Megabit/ Sekunde) zum Kunden. Ein modernes Analog-Modem mit einer Rate von 56 Kbit/s ist etwa 2000mal langsamer.
Der Chip eignet sich für Systeme, die unterschiedliche Angebote wie Sprach-, Internet- und Videoübertragung auf einer Kupferleitung kombinieren. Nach einer aktuellen Studie von Nielsen/Netratings bedienen sich heute etwa 26 Prozent aller Internet-Nutzer in Deutschland der xDSL-Technologie, monatlich kommen rund 100.000 hinzu.
Der neue VDSL-Chip gehört zur neuen Modem-On-Chip-Generation für Standard-Kupferleitungen und erfordert keine externen Bauelemente wie Frequenzfilter mehr. Service-Provider können damit die Übertragung von Video-, Sprach- und anderen Daten wirtschaftlich über das bestehende Telefon-Kupferkabelnetz anbieten: Mit so genannten Gateway-Lösungen auf Basis des neuen Chips mit der Bezeichnung VDSL5100i kann die Datenrate für Breitband-Dienste einfach angepasst werden. Befindet sich ein Kunde bis zu 4 km entfernt von der Vermittlungsstelle, kann er trotzdem VDSL-Dienste mit einer Datenrate von bis zu 4 Mbit/s nutzen. Bringt der Provider den Netzwerkanschluss näher zum Kunden, können höhere Datenraten angeboten werden. Bei einer Entfernung von 500 Metern wären das bis zu 100 Mbit/s. Der VDSL5100i ist durch die Integration von bisher drei separaten Chips in ein Gehäuse entstanden und verringert den Platzbedarf auf nur ein Viertel im Vergleich zu bisherigen Lösungen.
Für ADSL (Asymmetric DSL)-Systeme hat Infineon die so genannte IPVD (Integrated Packet Voice and Data)-Plattform als flexible und kosteneffektive Lösung entwickelt. Hersteller von Zugangssystemen können damit Linecards bestücken, die alle gängigen Standards wie ADSL und POTS (Plain Old Telephone Service) unterstützen. Service-Provider können ihren Kunden damit paket-basierte Sprachdienste in Kombination mit DSL anbieten, um beispielsweise Videoübertragung über die gleiche Leitung zu ermöglichen.
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für die Automobil- und Industrieelektronik, für Anwendungen in der drahtgebundenen Kommunikation, sichere mobile Lösungen sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 30.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2002 (Ende September) einen Umsatz von 5,21 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Der Chip eignet sich für Systeme, die unterschiedliche Angebote wie Sprach-, Internet- und Videoübertragung auf einer Kupferleitung kombinieren. Nach einer aktuellen Studie von Nielsen/Netratings bedienen sich heute etwa 26 Prozent aller Internet-Nutzer in Deutschland der xDSL-Technologie, monatlich kommen rund 100.000 hinzu.
xDSL-Dienste via Kupferleitung
Der neue VDSL-Chip gehört zur neuen Modem-On-Chip-Generation für Standard-Kupferleitungen und erfordert keine externen Bauelemente wie Frequenzfilter mehr. Service-Provider können damit die Übertragung von Video-, Sprach- und anderen Daten wirtschaftlich über das bestehende Telefon-Kupferkabelnetz anbieten: Mit so genannten Gateway-Lösungen auf Basis des neuen Chips mit der Bezeichnung VDSL5100i kann die Datenrate für Breitband-Dienste einfach angepasst werden. Befindet sich ein Kunde bis zu 4 km entfernt von der Vermittlungsstelle, kann er trotzdem VDSL-Dienste mit einer Datenrate von bis zu 4 Mbit/s nutzen. Bringt der Provider den Netzwerkanschluss näher zum Kunden, können höhere Datenraten angeboten werden. Bei einer Entfernung von 500 Metern wären das bis zu 100 Mbit/s. Der VDSL5100i ist durch die Integration von bisher drei separaten Chips in ein Gehäuse entstanden und verringert den Platzbedarf auf nur ein Viertel im Vergleich zu bisherigen Lösungen.
Grundlage für hochwertige Services
Für ADSL (Asymmetric DSL)-Systeme hat Infineon die so genannte IPVD (Integrated Packet Voice and Data)-Plattform als flexible und kosteneffektive Lösung entwickelt. Hersteller von Zugangssystemen können damit Linecards bestücken, die alle gängigen Standards wie ADSL und POTS (Plain Old Telephone Service) unterstützen. Service-Provider können ihren Kunden damit paket-basierte Sprachdienste in Kombination mit DSL anbieten, um beispielsweise Videoübertragung über die gleiche Leitung zu ermöglichen.
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für die Automobil- und Industrieelektronik, für Anwendungen in der drahtgebundenen Kommunikation, sichere mobile Lösungen sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 30.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2002 (Ende September) einen Umsatz von 5,21 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Informationsnummer
INFCOM200306.086
Pressefotos
-
The VDSL5100i houses more than 4 million transistors and other electronic components on only 1.4 square centimeters and brings digital information to the customer up to 2000 times faster than a modern analog modem.Press PhotoJPG | 171 kb | 1535 x 1063 px
Press PhotoJPG | 8 kb | 160 x 111 px