DWD bietet kundenspezifische E-GSM/E-GPRS-Systemlösungsplattform im CompactFlash-Typ-II-kompatiblen Format

19.02.2002 | Market News

Cannes, Frankreich - 19. Februar 2001 – Danish Wireless Design (DWD), eine 100prozentige Tochtergesellschaft von Infineon Technologies stellte heute eine hochoptimierte kundenspezifische E-GSM/E-GPRS-Systemlösungsplattform im CompactFlash-Typ-II-Format vor. CompactFlash ist der Standard für Zusatzkarten, die in erster Linie in PDAs (Personal Digital Assistants) eingesetzt werden und strenge Anforderungen bezüglich ihrer Abmessungen und Leistungsaufnahme erfüllen müssen. Aufgrund der integrierten intelligenten Power-Management-Funktion ist keine zusätzliche externe Stromversorgung erforderlich. Zudem werden Schnittstellen für 3,3V- sowie 5V-Hosts unterstützt. Die DWD-CompactFlash-Plattform entspricht dem neuesten CF+-Standard und ermöglicht die Realisierung von PDA-basierten Produkten für E-GSM/E-GPRS.

DWD integriert die komplette Funktionalität von CF-Schnittstelle, CF+-Power-Management, SIM-Karte sowie eines völlig abgeschirmten E-GSM/E-GPRS-Modems in einem kompakten Modul mit geringen Abmessungen von nur 42,8 mm x 52 mm x 4,9 mm. Dieses kompakte Design verwendet den neuesten E-GSM/E-GPRS-Protokoll-Stack vom Comneon und die jüngste E-GSM/E-GPRS-Chiptechnologie von Infineon Technologies. Zu den wesentlichen eingesetzten Komponenten zählen der Basisband-Chip E-Gold +V3, ein kürzlich vorgestelltes Mitglied der populären E-Gold-Familie, und die fortschrittliche Direct-Conversion-Lösung SmartiDC. Ohne Kompromisse an das CF-Format, erlaubt diese Plattform die Implementierung zusätzlicher Funktionalität wie Bluetooth und GPS. Unter geringer Berücksichtung des industriellen Designs sind Anwender mit dieser Plattform in der Lage, ein fertiges kundenspezifisches Produkt für den expandierenden Mobiltelefonmarkt in Rekordzeit anzubieten.

„DWD hat es zahlreichen internationalen Anwendern inklusive der führenden Mobiltelefonhersteller ermöglicht, in kürzester Zeit eine große Zahl an leistungsfähigen, hochvolumigen und sehr kostengünstigen E-GSM/E-GPRS-Systemlösungen einzuführen“, sagte Per Hartmann Christensen, CEO von DWD. „Die Anwender haben den Vorteil einer signifikant reduzierten Time-to-Market, wenn sie unsere Systemlösungsplattform und Services für E-GSM/E-GPRS-Mobiltelefone und Datenmodule nutzen. Denn damit erreichen sie die Volumenproduktion in Rekordzeit.“

Durch das einmalige Angebot einer vollständigen Plattform für Mobiltelefon-Systemlösungen reduziert DWD erheblich das Designrisiko und die Time-to-Market für die Hersteller von Mobiltelefonen, die einem sehr diversifizierten Markt gegenüberstehen. Die Systemlösung von DWD wird abgerundet durch ein professionelles Schulungsprogramm und umfangreiche Designdokumentation, einfach einzusetzende Entwicklungs- und Verifikations-Tools für Hard- und Software, produktspezifische Treiber im Quellcode, Projektmanagement sowie speziellen Kundensupport.

Über DWD


Danish Wireless Design (DWD) wurde 1999 als 100prozentige Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG gegründet. DWD entwickelt Plattformprodukte für GSM, Bluetooth und UMTS (dual Band, triple Band und mulitmode) für Lösungsanbieter von mobilen Systemen. Die Produkte von DWD basieren in erster Linie auf den Halbleitern von Infineon. DWD kooperiert mit dem deutschen Softwarehaus Comneon, einem Anbieter von Softwarelösungen für Mobiltelefone. Das Unternehmen befindet sich ebenfalls zu 100% im Besitz von Infineon Technologies. Für den Anwender ist das DWD-Infineon-Comneon-Angebot eine attraktive Lösung aus einer Hand. Auf diese Weise kann Infineon seinen Anwendern mobile Lösungsplattformen anbieten, die sich am Produktionsbeginn der neuesten Halbleiterkomponenten und den Wireless-Standards orientieren. DWD verfügt über ein sehr erfahrenes Ingenieurteam mit großem Know-how in den Wireless-Technologien und der Mobiltelefonentwicklung. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Novi, Dänemark, in der Nähe der Aalborg Universität. Weitere Informationen zu Danish Wireless Design unter: www.dwd.dk

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFWS200202.045e

Pressefotos

  • Infineon offers modular cost-optimized system platforms for fast development of mobile devices including GSM/GPRS products
    Infineon offers modular cost-optimized system platforms for fast development of mobile devices including GSM/GPRS products
    Press Picture

    JPG | 455 kb | 1535 x 1063 px