Infineon Technologies stellt auf der OFC einen besonders platzsparenden bidirektionalen optischen Single-Fiber-Transceiver vor - Neues Bauelement verdoppelt Kapazität in optischen Netzen ohne zusätzliche Fasern

19.03.2002 | Market News

Anaheim, Kalifornien, 19. März 2002 – Infineon Technologies hat auf der Optical Fibre Communication Conference (OFC) seinen neuen BIDI-TRX-Transceiver demonstriert. Der Single-Fiber-Transceiver im kompakten SFF(Small-Form-Factor)-Modul ist mit verschiedenen Geschwindigkeiten, Laser-Typen, Leistungs- bzw. Steckverbinder-Ausführungen verfügbar und ermöglicht die bidirektionale Kommunikation über eine einzige optische Faser. Mit dem neuen Modul können die Kosten für die sonst erforderliche zweite Faser eingespart, die Übertragungskapazität verdoppelt und das Netzwerk-Management vereinfacht werden. Der BIDI-TRX ist prädestiniert für Point-to-Point-Netzwerke, als Media-Converter in Access-Applikationen sowie für die interne Kommunikation zwischen Switches, Cross-Connects, Routern und Servern in Vermittlungsanlagen, Rechenzentren und Serverfarmen.

Der BIDI-TRX gehört zu den ersten Bausteinen, die Sender, Empfänger, Lasertreiber, Leistungssteuerung und automatische Abschaltung in einem Modul mit PECL/LVPECL-Interface integrieren, das den Vorgaben der MSA(Multi Source Agreement)-Gruppe in Bezug auf Abmessungen (2 x 5 SFF), Steckverbindung sowie Anschlussbelegung entspricht. Die kleinen Abmessungen führen zu einer höheren Port-Dichte auf den Boards. Entsprechend der Zielsetzung von Infineon, standard-konforme Produkte anzubieten, entspricht der BIDI-TRX neben der MSA-Spezifikation auch den Bellcore GR-468-CORE, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet und ITU G. 957 Synchronous Digital Hierarchy (SDH) Standards.

„Der Trend im Fiberoptik-Markt geht eindeutig in Richtung mehr Fasern bei kleineren, kompakten SFF-Lösungen,“ sagte Erwin Wolf, Vice President der Communications Business Group und General Manager der Fiber Optics Business Unit von Infineon Technologies AG. „Entsprechend unserer Strategie, Lösungen für unbegrenzte Kommunikation‘ bereitzustellen, bietet auch der SFF BIDI-TRX eine schnellere Time-to-Market, höhere Flexibilität und geringere Systemkosten für unsere Kunden. Die neuen Module vereinen die Zuverlässigkeit der praxiserprobten BIDI-Komponenten mit unserer Transceiver-Expertise. Einmal mehr unterstreicht Infineon damit sein Potential an hoher Integrationsfähigkeit und einzigartiger Fiberoptik-Kompetenz.“

Der SFF BIDI-TRX vereint die robusten bidirektionalen optischen Single-mode-Transceiver(TRX)-Technologien von Infineon in einem kompakten Gehäuse, wobei durch optische Multiplex-Technologie nur eine Faser für die bidirektionale Datenübertragung benötigt wird. Die Module bieten Vollduplex-Betrieb mit Datenraten von 155 Mbit/s bis 2,5 Gbit/s über Entfernungen von bis zu 20 km und darüber hinaus.

Preise und Verfügbarkeit


Entwicklungsmuster des BIDI-TRX mit 155 Mbit/s sind bereits verfügbar, die Volumenproduktion soll im 2. Quartal 2002 beginnen. Ab dem 2. Quartal 2002 sind auch Entwicklungsmuster der 1,25-Gbit/s-Version geplant. Der Preis für hochvolumige Stückzahlen des 155 Mbit/s-BIDI-TRX wird mit unter 100 US-Dollar angegeben.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200203.062e