Hochintegrierte Mikrocontroller von Infineon für kostensensitive Automobil- und Embedded-Anwendungen

11.10.2002 | Market News

München, 11. Oktober 2002 – Infineon Technologies liefert für den Einsatz in der Fahrzeugelektronik sowie in der industriellen Antriebs- und Steuerungstechnik zwei neue hochintegrierte Mikrocontroller: XC167CI-16F40F und XC164CS-8F40F. Der Leistungsumfang beider Mikrocontroller wurde speziell für die Nutzung in kostensensitiven Anwendungen und deren besonderen Anforderungen ausgerichtet. Beide Produkte verfügen über Embedded-Flash-Speicher und applikationsspezifische Peripherals für die Anforderungen von günstigen Motor- und Antriebssteuerungen, von Robotern und industriellen Netzwerk-Applikationen.

Die neuen Mikrocontroller basieren auf der populären C166-Architektur, die laut Gartner Dataquest eine der industrieweit meistgenutzten 16-Bit-Systemplattformen ist. Interessierten Anwendern präsentiert Infineon die neuen Produkte XC167CI-16F40F und XC164CS-8F40F u. a. auf der Messe „Convergence 2002“ in Detroit (21. - 23. Oktober 2002), Stand 427, und auf der „electronica 2002“ in München (12. - 15. November 2002) in Halle A5, Stand 506.

Technische Informationen zum XC167CI-16F40F und XC164CS-8F40F


Der XC167CI-16F40F ist ein neues Mitglied der 16-Bit-Mikrocontroller-Familie XC166 und kombiniert Funktionalität und Leistungsumfang des C166S-V2-Cores mit leistungsfähigen On-Chip-Peripherals und On-Chip-Flash-Speicher. Die Architektur des XC167CI-16F40F ist im Hinblick auf eine schnelle Befehlsausführung und auf möglichst geringe Interrupt-Antwortzeiten hin optimiert, um Echtzeitverhalten zu garantieren. Die flexible Architektur unterstützt die unterschiedlichen Anforderungen von Antriebs- und Motorsteuerungen in Automobil- und industriellen Anwendungen und in der Datenkommunikation.

Sowohl der XC167CI-16F40F als auch der XC164CS-8F40F bieten den leistungsfähigen C166S-V2-Core, der bei 40 MHz nur 25 ns zur Ausführung der Befehle benötigt, und damit eine sehr hohe Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems. Darüber hinaus sorgt die verbesserte Interrupt-Verarbeitung für Echtzeit-Fähigkeit. Der Befehlssatz ist zu der C166-Architektur kompatibel. Beide Controller bieten ein TwinCAN-Modul mit CAN 2.0 B-Unterstützung, 32 Message-Leitungen sowie zwei Kommunikationsleitungen für den schnellen autonomen Datenaustausch mit Gateway-Funktionalität. Die PWM-Generierung wird durch das integrierte CAPCOM6-Modul erheblich vereinfacht und ermöglicht eine einfache und flexible Steuerung verschiedener Motortypen. DSP-Unterstützung auf Basis einer modernen MAC-Unit sorgt für die schnelle Signalverarbeitung und hohe Rechenleistung, die in vielen komplexen Industrie-, Automobil- und Kommunikations-Applikationen erforderlich ist. Das in beiden Produkten integrierte On-Chip-Debug-System (OCDS) erleichtert die Entwicklung und System-Integration von Systemen und ermöglicht damit eine schnellere Produkteinführung.

Durch seine hohe DSP-Performance und seine leistungsfähigen Peripheriefunktionen sowie On-Chip-Flash oder On-Chip-ROM-Speicher ist der XC164CS-8F40F die ideale Lösung für den Einsatz in anspruchsvollen Industrie- und Automobil-Applikationen wie beispielsweise synchronen DC-Motorsteuerungen. Des weiteren ermöglicht er die Entwicklung neuartiger Konzepte beispielsweise für Lampensteuerung oder einen effektiven Antriebsstrang im Automobil. Die flexible und intelligente PWM-Unit vereinfacht die Steuerung von AC-, DC- oder Reluktanz-Motoren. Ein hochauflösender AD-Wandler sorgt für die schnelle und genaue Umsetzung der analogen Daten.

Der XC167CI-16F40F verfügt auch über ein I2C-Interface zur einfachen Integration von I2C-basierten Peripheriefunktionen sowie über einen 128-KByte-Embedded-Flash-Speicher. Der XC164CS-8F40F bietet 64-KByte-Embedded-Flashspeicher oder ROM für reduzierte Systemkosten, schnellere Time-to-Market und zur Kostenoptimierung für die Produktion in hohen Stückzahlen.

Verfügbarkeit, Gehäuse, Preise


Muster des XC167CI-16F40F und des XC164CS-8F40F sind verfügbar und Aufträge für die Volumenfertigung beider Produkte werden ab sofort akzeptiert . Sowohl der XC167CI-16F40F als auch der XC164CS-8F40F werden in platzsparenden TQFP (Thin Quad Flat Package)-Gehäusen geliefert. Der XC167CI-16F40F hat 144 Pins, der XC164CS-8F40F hat 100 Pins. Bei Abnahmestückzahlen von 20 Tausend, beträgt der Stückpreis 13,50 Euro für den XC167CI-16F40F und 9,95 Euro für den XC164CS-8F40F.

Weitere Informationen zu allen neuen Mikrocontrollern stehen unter www.infineon.com/microcontroller zur Verfügung.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFAI200210.003e