Aktionärsstruktur

Aktionärsstruktur

Nach § 33 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) hat jeder Aktionär, der die Schwellen von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 oder 75 Prozent der Stimmrechte an einem börsennotierten Unternehmen erreicht, überschreitet oder unterschreitet, dies dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Handelstagen, mitzuteilen. In die Berechnung des Stimmrechtsanteils sind neben den Stimmrechten aus Aktien, die dem Aktionär gehören, auch solche Stimmrechte einzubeziehen, die ihm nach § 34 WpHG zugerechnet werden. Das Unterlassen einer Stimmrechtsmitteilung hat gravierende Folgen: Die Rechte aus sämtlichen Aktien bestehen nicht, bis der jeweilige Aktionär die Mitteilungspflicht erfüllt hat (u.U. auch noch 6 Monate länger). Darüber hinaus können gegen den Aktionär erhebliche Bußgelder verhängt werden. 

Die Stimmrechte der in der folgenden Übersicht genannten Investoren sind der jeweils letzten Pflichtmitteilung an Infineon entnommen. Die entsprechenden Prozent-Zahlen in der zweiten Spalte beziehen sich auf die der Mitteilung zugrunde gelegte Aktienzahl.

Investor bezogen auf die der Mitteilung zugrunde gelegte Aktienzahl

BlackRock, Inc.

5,36%
(per 24.06.2019, bezogen auf 1.250.188.637 Aktien)

Königreich Norwegen

4,85%
(per 30.09.2019, bezogen auf 1.250.295.877 Aktien)

Allianz Global Investors GmbH

4,82%
(per 18.06.2019, bezogen auf 1.250.188.637 Aktien)

DWS Investment GmbH 3,92%
(per 02.03.2020, bezogen auf 1.250.921.137 Aktien)

 (Stand: 06. März 2020)

Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen

Gemäß § 40 WpHG ist Infineon verpflichtet, Stimmrechtsmitteilungen nach §§ 33, 34 WpHG sowie nach § 38 und § 39 WpHG zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichungen nehmen wir über die Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH (DGAP) vor. Den vollständigen Wortlaut der DGAP-Veröffentlichungen von Infineon finden Sie hier.

Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte

Die gemäß § 41 WpHG von uns veröffentlichten Gesamtstimmrechte finden Sie hier.