Mit der zunehmenden Automatisierung in allen Branchen steigt auch die Nachfrage nach Servomotoren. In der Robotik, bei CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) und in der automatisierten Fertigung sind hochentwickelte, qualitativ hochwertige Servomotoren mit höchster Energieeffizienz und zuverlässiger Leistung auf Basis von Halbleiterlösungen aus dem Portfolio von Infineon gefragt.
Ein Servomotor besteht aus einem kompatiblen Motor, der mit einem Sensor gekoppelt ist. Dieser gibt eine Rückmeldung über seine Position. Außerdem benötigen Servomotoren ausgefeilte und speziell definierte Steuerungen. Als Drehantrieb ermöglichen sie eine präzise Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ein einzigartiges Merkmal des Servomotors ist, dass er Strom verbraucht, während er sich zur gewünschten Position dreht, und dann bei der Ankunft ruht. Die Fähigkeit des Servomotors, präzise Bewegungssteuerung mit hohen Drehmomenten zu kombinieren, macht ihn zur perfekten Lösung für die Automatisierung und Robotik und führt zu einer höheren Präzision und Effizienz.
Servo-Motor
Weiterführende Informationen: Whitepaper, Anwendungspräsentation, Webinar