AIROC™ Wi-Fi + 蓝牙® Combo二合一解决方案
丰富的产品系列提供安全且稳定的解决方案,助力您加快向市场推出优秀的产品
AIROC™ Wi-Fi + 蓝牙® Combo二合一解决方案 子类别
英飞凌AIROC™ Wi-Fi及二合一产品系列,是集IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi和蓝牙® 5.2于一体的单芯片解决方案,可助力实现外形小巧的物联网应用设计。还可提供采用1x1 SISO和2x2 MIMO配置的Combo二合一解决方案、独立式Wi-Fi解决方案以及具备嵌入式MCU和片上联网功能的Wi-Fi SoC解决方案。Wi-Fi解决方案和二合一解决方案,均可搭配英飞凌及其他厂商提供的支持RTOS的外接MCU,以及运行Linux的应用处理器上,实现完备的Wi-Fi + 蓝牙®/蓝牙®低能耗系统。
AIROC™ Wi-Fi SoC具备片上MCU和内存,并且兼容了必要的联网协议,可支持客户轻松创建自己的云连接应用。
英飞凌ModusToolbox™软件和工具,提供了适用于Wi-Fi SOC的代码示例和开发支持,也可帮助在物联网应用中添加英飞凌的安全低功率PSoC™ MCU和传感器。英飞凌还通过我们的全球物联网合作伙伴网络,提供经完全认证的、可直接投入生产的、基于Linux和RTOS平台的AIROC™ Wi-Fi模块和二合一模块。
英飞凌打造了一个灵活的产品生态系统,可提供完备的AIROC™ Wi-Fi和AIROC™蓝牙Linux解决方案。这些产品经专门设计,旨在满足嵌入式连接市场不断变化的需求。
升级版专有软件包和开源Linux软件包,充分利用了英飞凌合作伙伴生态圈和Linux开源社区的资源。
具体而言,和标准Linux发布过程一样,在专有Linux支持模型中,CPU制造商将提供Linux内核、相关设备驱动程序、评估平台以及所有必要的支持。然后,生产模块供应商将提供相关支持,以便生产赛普拉斯Wi-Fi/蓝牙模块,这些模块既可以通过连接器连接至评估板,也可以直接安装在目标开发平台上。
与专有模型不同的是,新的Linux开源模型允许使用kernel.org(开源FMAC Linux驱动程序)可支持的任何主机架构和平台。通过充分利用开源社区资源(比如:在iMX6 UVELK和Murata 1DX上安装FMAC驱动程序入门指南),开源驱动程序在迭代、创新和优化等方面均比封闭源代码的同类驱动程序更为快速。此外,随着开源社区对提供支持越来越驾轻就熟,集成开源驱动程序将变得越来越容易。
| Wi-Fi & BT/BLE Combos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | CYW43439 | CYW43012 | CYW54591 | CYW55571 | CYW55572 | CYW55573 | |
| Wireless | Wi-Fi 4 (11n) + Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 4 (11n) + Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5 (11ac) + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5 (11ac) + Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E (11ax) + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (11ax) + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E (11ax) + Bluetooth 5.2 |
| Band | Single Band 2.4 GHz
1x1 |
Dual Band 2.4 GHz 5 GHz
1x1 |
Dual Band 2.4 GHz 5 GHz
1x1 |
Dual Band 2.4 GHz 5 GHz
2x2 |
Tri Band 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz
1x1 |
Dual Band 2.4 GHz 5 GHz
2x2 |
Tri Band 2.4 Hz 5 GHz 6 GHz
2x2 |
| Select if you need | 11n combo | Ultra-Low Power | 11ac combo | Concurrent two data streams | Highest data rate, lowest latency enabled by Wi-Fi 6E | ||
| M.2 Modules | Embedded Artists |
Embedded Artists |
|
Embedded Artists |
Coming Soon |
Coming Soon |
Coming Soon |
| Embedded Artists |
|
||||||
| M.2 Adapter for Development Systems | An optional M.2 adapter board supporting uSD/SD for Wi-Fi and UART for Bluetooth is available. Please contact your Infineon sales representative. | ||||||