CYW20835
综述
AIROC™ CYW20835蓝牙® LE片上系统
AIROC™ CYW20835蓝牙® LE SoC是符合蓝牙® 5.2核心技术规范的设备,适用于物联网应用。CYW20835采用业界先进的40 nm CMOS低功率工艺制造,实现了很高集成度,可最大限度地减少外接组件,缩小器件占板空间,降低与实现蓝牙®低能耗解决方案相关的成本。
AIROC™ CYW20835 蓝牙® LE SoC经专门设计,旨在支持各种类型的蓝牙®低能耗用例,如家居自动化、配件、传感器(医疗、家庭、安全和工业)、照明、蓝牙®网状网络以及无线输入设备,包括游戏控制器、游戏手柄、遥控器、键盘以及任何连接至物联网应用的蓝牙®低能耗设备。
AIROC™ CYW20835模块
英飞凌AIROC™ CYW20835蓝牙® LE模块,已完全集成板上晶体振荡器、无源元件、闪存和CYW20835片上系统。这些高度集成的模块还在全球范围内获得了认证,便于快速将产品推向市场。ModusToolbox™软件和工具中的AIROC™蓝牙®SDK可为AIROC™ CYBLE-343072-02提供支持,包括代码示例,以便快速开发嵌入式蓝牙®低能耗应用。
- 96-MHz ARM® Cortex®-M4单片机单元MCU,带浮点单元(FPU)
- 支持串行线调试(SWD)
- 运行蓝牙堆栈和应用
- 符合蓝牙核心技术规范5.2版,支持LE 2-Mbps
- 支持自适应跳频(AFH)
- 发射功率可编程范围高达12 dBm
- 接收灵敏度-94.5 dBm(蓝牙LE)
- 6x 16位PWM
- 24 GPIO
- 模拟和数字麦克风接口
- I2C、I2S、UART、SPI和PCM接口
- 最多8x20可编程按键扫描矩阵接口
详情
支持