AIROC™蓝牙®和多协议解决方案
借助AIROC™蓝牙®加快将产品推向市场
AIROC™蓝牙®和多协议解决方案 子类别
AIROC™蓝牙®产品系列包括蓝牙®低能耗解决方案和双模蓝牙®解决方案,可支持蓝牙®经典以及蓝牙®低能耗,为应用提供最可靠、性能最高的连接。
AIROC™蓝牙®低能耗产品系列包括CYW20736、CYW20737、CYW20835、PSoC™ 4蓝牙® LE和PSoC™ 6蓝牙® LE片上系统(SoC)器件和系统级封装(SiP)模块。双模蓝牙®产品组合包括获得蓝牙® SIG认证的器件和模块,这些产品集成了蓝牙®标准配置文件和协议,以便支持嵌入式应用。所有AIROC™蓝牙®模块,均为经专门设计的完全集成且完全认证的可编程模块,旨在帮助您更快、更轻松地打造产品。
| Product | SDK | CPU | Flash KB) | RAM (KB) | GPIOS | Max Tx Power | RX Sensitivity |
| CYW20736 | ModusToolbox | 24MHz Cortex-M3 | External | 60 | 14 | 4 dBm | -93 dBm |
| CYW20737 | WICED SDK 2.x | 24MHz Cortex-M3 | External | 60 | 14 | 4 dBm | -93 dBm |
| CYW20835 | ModusToolbox | 96MHz Cortex-M4 | External | 384 | 24 | 12 dBm | -94.5 dBm |
| PSoC™ 4 w/Bluetooth LE | Creator | 48MHz Cortex-M0 | Up to 256KB | Up to 32 | 36 | 3 dBm | -91 dBm |
| PSoC™ 63 w/Bluetooth LE | ModusToolbox | 150MHz Cortex-M4 and 100MHz Cortex-M0 | Up to 1MB | Up to 288 | Up to 84 | 4 dBm | -95 dBm |
| Product | SDK | CPU | Flash KB) | RAM (KB) | GPIOS | Max Tx Power | RX Sensitivity |
| ModusToolbox | 96MHz Cortex-M3 | External | 352 | 24 | 12 dBm (BR) | -93.5 dBm | |
| ModusToolbox | 96MHz Cortex-M4 | 1 MB | 512 | Up to 40 | 5 dBM (BR) | -95.5 dBm | |
| CYW20721 | ModusToolbox | 96MHz Cortex-M4 | 1 MB | 512 | Up to 40 | 5 dBM (BR) | -95.5 dBm |
| ModusToolbox | 96MHz Cortex-M4 | External | 384 | 24 | 10 dBM (BR) | -94.5 dBm | |
| CYW20819 | ModusToolbox | 96MHz Cortex-M4 | 256 | 176 | 22 | 4 dBM (BR) | -95.5 dBm |
英飞凌还提供完备的SIG认证蓝牙®网状网络解决方案,可支持所有网状网络节点类型。英飞凌提供蓝牙®网状网络应用代码示例和助手应用程序,包括适用于安卓、iOS和Windows的源代码,以及经认证的蓝牙®模块,以便帮助您快速向市场推出蓝牙®网状网络解决方案。
助力您更加轻松、更加快速地打造产品。蓝牙® SDK提供了打造双模(BR + EDR + 蓝牙® LE)应用所需的一切。蓝牙® SDK以及ModusToolbox™软件和工具,结合蓝牙®配置工具,提供了功能强大而又易于使用的工具组合,可助力您打造令人惊叹的蓝牙®物联网应用解决方案,如信标、跟踪器、智能手表、音频设备、HID设备(遥控器、鼠标和键盘)、医疗设备和家居自动化平台等。
ModusToolbox™旨在帮助开发人员轻松完成工作。它汇集了易于使用的软件和工具,以助力快速开发英飞凌MCU,它可支持的应用十分广泛,包括嵌入式感测和控制,以及使用AIROC™ Wi-Fi、AIROC™蓝牙®和AIROC™ Wi-Fi及二合一芯片的无线系统和云连接系统。
英飞凌蓝牙®模块是交钥匙解决方案。这些模块经过全面认证和合格鉴定,可支持蓝牙®低能耗和双模蓝牙®解决方案。查阅产品概览请单击这里。