低功耗蓝牙芯片-单片机蓝牙模块-英飞凌(Infineon)官网
综述
借助英飞凌AIROC™无线解决方案,体验连接的力量
低功耗蓝牙芯片-单片机蓝牙模块-英飞凌(Infineon)官网 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别AIROC™无线连接产品,包括Wi-Fi®芯片、单片机蓝牙®模块、低功耗蓝牙®芯片以及Wi-Fi和蓝牙®二合一模块等,出货量已逾10亿,它们是物联网和汽车应用的首选解决方案。
英飞凌将所有这些技术无缝集成,打造出适用于消费电子、工业、医疗、汽车及其他领域应用的易于使用的、可互通的解决方案,以便客户加快向市场推出新产品。英飞凌无线技术基于主流应用领域普遍采用的知识产权 (IP),符合最新行业技术规范。
AIROC™产品采用了可支持安卓、Linux、RTOS平台等的通用软件框架,并且预先集成了英飞凌的ModusToolbox™软件和工具,有助于开发人员按照进度安排和成本预算,向市场推出高质量的差异化产品。
AIROC™产品可以在任何环境中实现可靠运行,它们支持先进的Wi-Fi和蓝牙®共存,具有互通能力,并且提供生命周期支持。此外,它们大大降低了功耗,包括极低功耗睡眠模式以及很低的传输和接收电流消耗,同时优化了网络管理功能,延长了电池工作时间。
英飞凌是值得信赖的合作伙伴,我们为物联网和汽车应用提供了高质量、高性能且可靠的无线连接解决方案,包括单片机蓝牙模块和低功耗蓝牙芯片,这些芯片的出货量已逾30亿颗,是80%的物联网公司的首选。
- 高速802.11ac Wi-Fi + 蓝牙
- 802.11n Wi-Fi + 蓝牙
- 802.11n Wi-Fi连接芯片
- 802.11n Wi-Fi连接芯片
支持