CYPM1321-97BZXI
EZ-PD™ PMG1-S3采用双端口2450托盘封装
英飞凌的EZ-PD™ PMG1-S3 CYPM1321-97BZXI是PMG1-S3系列高压微控制器的双端口、托盘包装型产品。PMG1-S3的这一变体支持无电电池操作。它的目标是通过USB-C连接器的VBUS供电的设备、底座和附件应用。
它的Cortex®-M0+是一个32位的MCU,通过广泛的时钟门控来优化低功耗的操作。CPU子系统还包括一个16通道的DMA/数据总线模块和一个串行线调试(SWD)接口,这是一种两线制的JTAG形式。用于PMG1-S3的调试配置有四个断点(地址)比较器和两个观察点(数据)比较器。
EZ-PD™ PMG1-S3包括一个集成的负载开关控制器,具有以下功能:VBUS的过压和欠压保护,VBUS的过流、短路电流和反向电流故障检测比较器,VBUS放电,以及VBUS NFET的灵活栅极驱动器。它配备了多达8个TCPWM,可被固件用作内部定时器或在GPIO上提供基于PWM的功能。它还配备了八个SCB块,可以配置为I2 C、SPI或UART。这些模块实现了完整的多主和从I2C接口,能够进行多主仲裁。I2C与标准的飞利浦I2 C规范V3.0兼容。
EZ-PD™ PMG1-S3 CYPM1321有26个GPIO,包括SCB和SWD引脚,也可以作为GPIO使用。所有的GPIO都驻扎在一个单独的I/O电源域,称为VDDIO(SBU GPIO除外)。独立的I/O电源域提供了灵活的系统级接口。连接到SBU(连接器一侧)的GPIO位于VDDD域,而不是VDDIO域。它还支持无电电池操作。
CAPSENSE™通过CAPSENSE™Σ-Δ(CSD)块支持16个引脚,它可以通过任何GPIO引脚可以连接的模拟多路复用总线连接到任何引脚。因此,其功能可以在软件控制下的系统中的任何引脚或引脚组上提供。
EZ-PD™ PMG1系列拥有丰富的文档、开发工具和在线资源,可在开发过程中协助系统设计人员。带有PMG1 SDK的ModusToolbox™与CY7113套件及其快速入门指南一起,使固件开发和测试变得简单易行,大幅缩短开发时间和上市时间。
特征描述
- 支持USB-C和USB PD
- 可编程的32位Arm® Cortex® M0+ MCU子系统,具有256KB闪存,32KB SRAM
- 用于2和苹果充电支持的传统充电块
- 集成USB全速设备控制器
- 集成高压28VVBUS稳压器,OVP、UVP、OCP和RCP的保护电路
- 用于认证的硬件密码块
- NFET门驱动器
- 灵活的GPIO,可在71V至5.5V之间工作
- 集成CAPSENSETM 控制器
- 可配置为I2C、SPI或UART的集成数字块
- 集成电流感应块
- 两个8位ADC块,一个12位ADC块,两个运算放大器和两个LP比较器
- 48-QFN封装和97-BGA封装
- 26个GPIO和26个I/O引脚
- 7个串行通信块
- 2个C型接口
- 封装类型:托盘
优势
- 由于集成的单芯片解决方案,优化了面积和BOM
- 通过ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDK进行简单定制
- 在你的应用程序中易于整合
- 片上安全保护
潜在应用