CYPM1111-40LQXI
EZ-PD™ PMG1-S1采用4900托盘封装
EZ-PD™ PMG1-S1 CYPM1111-40LQXI是支持双角色端口(DRP)USB-C PD应用的最简单MCU的托盘封装选项。EZ-PD™ PMG1-S1中的USB PD模块用于USB-C供电/受电端连接检测和协商电力输送约定。这包括BMC PHY、用于源极和汇极FET的压摆率控制的栅极驱动器、过压、欠压、过流和短路保护电路。它还集成了一个高速USB Mux。
USB-PD子系统包含一个8位125 ksps的逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)。芯片上的所有GPIO都可以通过芯片范围内的模拟多路总线访问ADC。EZ-PD™ PMG1-S1有17个通用IO,可用于系统功能。它还有2个TCPWM块,可以被配置为定时器、计数器或PWM。
EZ-PD™ PMG1-S1有四个可配置的串行通信块(SCB),可以配置为I2C、SPI或UART。SCB、TCPWM和GPIO可以通过ModusToolbox™中的设备配置工具这一简单的GUI轻松配置。通过EZ-PD™ PMG1-S1,系统设计者可以根据他们的应用,通过I2C或SPI集成各种传感器。
这款高压微控制器包括128 KB闪存,一个完整的Type-C USB PD收发器,带有所有终端电阻RP、RD和死机电池RD,以及用于认证的真随机数发生器(TRNG)。它采用40引脚QFN封装。
EZ-PD™ PMG1-S1 USB PD子系统,由USB PD物理层(PHY)块和支持电路组成。PHY包括一个发射器和接收器,使用BMC和4b/5b编码/解码数据在基于PD 3.1规范的CC通道上进行通信。所有通信都是半双工的。此外,高压微控制器的USB PD模块包括所有的终端电阻(RP和RD)及其开关,这是USB Type-C规范的要求。集成的RP电阻使EZ-PD™ PMG1-S1被配置为一个源。RP电阻是作为一个电流源实现的,可以被编程以支持USB Type-C规范中定义的VBUS上的完整电流容量范围。RD电阻用于将EZ-PD™ PMG1-S1确定为双作用电源(DRP)应用中的受电设备。
为了支持最新的USB PD 3.1规范,EZ-PD™ PMG1-S1包括快速角色互换(FRS)。FRS功能使外部供电的基座和集线器在其外部电源被移除时能够快速切换到总线电源。
EZ-PD™ PMG1-S1的设计完全可以与USB Power Delivery规范的3.1版以及USB Power Delivery规范的2.0版互通。它还支持包含高达260字节数据的扩展信息。
EZ-PD™ PMG1系列拥有丰富的文档、开发工具和在线资源,可在开发过程中协助系统设计人员。带有PMG1 SDK的ModusToolbox™与CY7111套件及其快速入门指南一起,使固件开发和测试变得简单易行,大幅缩短开发时间和上市时间。
特征描述
- 支持USB-C和USB PD
- 带有Arm® Cortex® M0的可编程MCU,128KB闪存和12KB SRAM
- 支持BC1.2和苹果充电的集成式传统充电块
- 集成8位ADC,用于电压监测
- 集成电流感应模块
- 可配置为I²C、SPI或UART的集成数字块
- 系统级故障保护,包括OVP、UVP、VBUS至CC短路保护、SCP、RCP、OCP
- 时钟和振荡器
- 17个GPIO,可在71V至5.5V之间工作
- 40QFN封装,支持工业温度范围(-40℃至+85℃)
- 封装类型:托盘
优势
- 由于集成的单芯片解决方案,优化了面积和BOM
- 通过ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDK进行简单定制
- 在你的应用程序中易于整合
- 片上安全保护
开始吧:
潜在应用
- 通过USB-C供电的电动剃须刀和吹风机等无充电线个人护理解决方案
- 智能扬声器
- 智能家用电器
- VR/AR goggles
- 电动工具