CYPM1011-24LQXIT
综述
EZ-PD™ PMG1-S0,2500卷带和卷轴封装
EZ-PD™ PMG1-S0 CYPM1011-24LQXIT是属于PMG1-S0系列的带卷封装类型选项。它包括两个可配置的串行通信块(SCB0和SC1),可以配置为I2C、SPI或UART。SCB是通过ModusToolbox™中的一个简单的GUI配置工具来配置的。在目前的解决方案中,SCB0被配置为I2C,运行频率为400kHz。I2C可以被配置为以100kHz、400kHz或1MHz的速度运行。I2C接口与英飞凌的温度/压力传感器DPS310进行通信。利用EZ-PD™ PMG1-S0,系统设计者可以根据他们的应用,通过I2C或SPI集成多种传感器。SCB1被配置为UART,用于向终端打印调试信息和传感器数据。
EZ-PD™ PMG1-S0中的USB PD模块用于USB Type-C源连接检测和协商45 W电源交付约定。EZ-PD™ PMG1-S0有14个通用IO,可用于系统功能。在示例解决方案中,一个GPIO被用来检测系统的启用/禁用功能。它被连接到EZ-PD™ PMG1-S0套件中的用户开关SW2。该开关复制了实际应用中的开/关功能。
EZ-PD™ PMG1系列拥有丰富的文档、开发工具和在线资源,可在开发过程中协助系统设计人员。带有PMG1-S0 SDK的ModusToolbox™与CY7110套件及其快速入门指南一起,使固件开发和测试变得简单易行,大幅缩短开发时间和上市时间。
特征描述
- 支持USB-C和USB PD
- 带有Arm® Cortex® M0的可编程MCU,64KB闪存和8KB SRAM
- 支持BC1.2、AFC、苹果充电和QC sink的集成传统充电模块
- 集成电流感应模块k
- 集成8位ADC,用于电压监测
- 12个GPIO,可在1.71V至5.5V之间工作
- 系统级故障保护,包括OVP、UVP、VBUS至CC短路保护、SCP、RCP、OCP
- 时钟和振荡器
- 基于IEC61000-4-2 4C级的系统级ESD保护,包括±8千伏接触放电和±15千伏气隙放电
- 24QFN封装,支持工业温度范围(-40℃至+105℃)
- 封装类型:带状和卷状
优势
- 由于集成的单芯片解决方案,优化了面积和BOM
- 通过ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDK进行简单定制
- 在你的应用程序中易于整合
- 片上安全保护
开始吧:
潜在应用
- 通过USB-C供电的电动剃须刀和吹风机等无充电线个人护理解决方案
- 智能扬声器
- 智能家用电器
- VR/AR goggles
- 电动工具
视频
培训
支持