CYPM1116-48LQXIT
综述
EZ-PD™ PMG1-B1与RP RD 和 RD-DB采用卷带封装
EZ-PD™ PMG1-B1 CYPM1116-48LQXIT因其Rp 和Rd 终端电阻和卷带封装而与众不同。它是EZ-PD™ PMG1-B1系列高度集成的单端口USB-C电力传输(PD)解决方案的一部分,集成了降压-升压控制器。
EZ-PD™ PMG1-B1器件中的Cortex®-M0是一个32位MCU,它通过广泛的时钟门控来优化低功耗操作。EZ-PD™ PMG1-B1设备有128 KB闪存和32 KB ROM用于非易失性存储。ROM存储认证和设备驱动器的库,如I2 C、SPI等。闪存提供了存储任何客户功能代码的灵活性,并允许固件升级,以满足最新的USB电源传输规范和应用需求。16-KB的RAM是在软件控制下用来存储系统变量和参数的临时状态。提供了一个包含启动和配置程序的监督性ROM。
USBPD子系统包含USBPD物理层块和支持电路。USBPD物理层包括一个发射器和接收器,根据PD 3.1标准在CC通道上通信BMC编码的数据。所有通信都是半双工的。USBPD块包括所有终端电阻(Rp 和 Rd )及其开关,这是USB Type-C规格所要求的。
EZ-PD™ PMG1-B1设备系列以及附带的固件完全符合USB电源传输规范的3.1版。该器件支持在3.3至21V的所有有效电压下的可编程电源(PPS)操作,并有一个可编程的开关频率(150至600kHz)。
CYPM1116-48LQXIT可按需提供,请在此处联系我们提出您的请求或获取更多信息。
特征描述
- 支持USB-C和USB PD
- 带有Arm® Cortex® M0的可编程MCU,128 KB闪存和16 KB SRAM
- 集成降压-升压控制器,具有5 V至24 V输入和3.3 V至21.5 V输出电压范围
- 集成LDO,输出电压为5 V,电流为75 mA
- 集成8位ADC和12位ADC,用于电压监测和电池充电支持
- 支持2、AFC、苹果充电和QC sink的集成传统充电模块
- 集成电流感应模块
- 系统级故障保护,包括OVP、UVP、VBUS至CC短路保护、SCP、RCP、OCP
- 可配置为I²C、SPI或UART的数字块
- 时钟和振荡器
- 21个GPIO,可在71 V至5.5 V之间工作
- 150 kHz至600 kHz的开关频率
- 48QFN封装,支持工业温度范围(-40℃至+105℃)
- 终端电阻:Rp Rd Rd-db
- 封装类型:带状和卷状
优势
- 由于集成的单芯片解决方案,优化了面积和BOM
- 通过ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDK进行简单定制
- 在你的应用程序中易于整合
- 片上安全保护
开始吧:
- 下载ModusToolbox™
- 购买PMG1-B1 kit套件 (即将推出)
- 下载入门 "PMG1应用程序说明
潜在应用
视频
培训
支持