CYPD3178-24LQXQT
综述
EZ-PD™ BCR-LITE CYPD3178 - 用于电源接收器的 USB Type-C 端口控制器
EZ-PD™ BCR-LITE CYPD3178-24LQXQT是EZ-PD™ BCR-Lite系列的卷带包装选项,是一个高度集成的预编程USB-C汇流口控制器,能够支持具有或不具有USB数据功能的端口。它主要针对具有传统桶形连接器或USB micro-B连接器用于电源输入的电子设备,如无人机、智能扬声器、电动工具和其他可充电设备。
EZ-PD™ BCR-LITE符合最新的USB Type-C标准,使用户能够快速将他们的设备从通过桶形连接器供电转换为通过USB-C连接器供电,只需少量的外部元件,无需额外的固件开发。它集成了一个完整的USB Type-C收发器、一个具有软启动功能的负载开关控制器、USB Type-C端口所需的所有终端电阻以及系统级ESD保护。它采用24引脚QFN封装。
特征描述
- USB Type-C充电(5 V @ 0.5 A, 0.9 A, 1.5 A, 3 A),最高15 W
- 传统的充电标准(2和其他)。
- 集成故障保护。VB总线到CC短路,OVP
- 集成ESD保护。IEC61000-4-2 4C级
- 集成5V LDO,VBus栅极驱动器,VBus放电FET
- 通过主机编程接口(HPI)轻松配置
- 扩展的工业温度范围:-40°C至+105°C
- 封装类型:卷带式封装
潜在应用
视频
支持