EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps存储控制器
综述
EZ-USB™ SD3 - 可编程的USB 5 Gbps到存储控制器
英飞凌的EZ-USB™ SD3是一个USB 5 Gbps的存储控制器,允许开发人员在任何USB端口上添加存储。它最多支持两个独立的存储端口,可以配置为SD、eMMC或SDIO的任何组合。支持的存储标准是SD3.0、eMMC4.41和SDIO3.0。此外,EZ-USB™ SD3还内置了RAID,支持RAID0和RAID1。有了对RAID的支持,EZ-USB™ SD3可以成为带有SD或eMMC存储的低功耗、小尺寸的片上RAID(ROC)控制器。
除了存储端口外,EZ-USB™ SD3还配备了ARM9 CPU和512 KB SRAM,提供了超过200 MIPS的计算能力。EZ-USB™ SD3有大量的GPIO,支持多种外围接口,如I²C、SPI、UART和I²S。它采用121球BGA封装。
产品
培训
支持