EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbps 外设控制器
综述
EZ-USB™ FX20 支持使用长达5米的无源 USB 线,实现 USB 20Gbps 连接
英飞凌的 EZ-USB™ FX20 能以最新的超快速USB 20Gbps 和 LVDS 接口,在作为行业金标准的前代 EZ-USB™ FX3 外设控制器基础上,将总带宽进一步提高 550%(17.6 Gbps vs 3.2 Gbps)。
- USB 20 Gbps 设备端口
- USB-C 方向检测
- 双核 ARM® Cortex® M4F/M0+ CPU
- 集成 512 KB 闪存
- 1024 KB 缓存内存
- 16 通道 LVDS 接口 @1.25 Gbps
- 32 位 LVCMOS 接口 @160MHz DDR
- 2 个四路 SPI (QSPI)
- 7 个串行通信模块
- USB 全速设备调试端口
- 2x I2S/PDM-PCM 和 GPIO
- 加密加速器
- 帧采集器
- 混合现实头显
- 3D 扫描仪
- 测试测量
EZ-USB™ FX20 可利用 USB 3.2 Gen2 PHY 的两个通道实现高达 20 Gbps 的数据传输速度。英飞凌的 USB 3.2 PHY IP 支持通过动态编程实现最优连接,使得可使用长达5米的无源 USB 线,实现 17.6 Gbps 的最高传输速度。
- 阅读 "EZ-USB™ FX20、FX10、FX5N 和 FX5 入门" 应用指南,并查阅总体性介绍采用 EZ-USB™ FX20 的设计的相关资料
- 购买新的 EZ-USB™ FX20 开发套件 (KIT_FX20_FMC_001) ,并下载相关的硬件设计文件
- 下载 ModusToolbox™ 和用于 EZ-USB™ FX20 软件开发的软件工具
USB 3.2可广泛用于工业自动化、医疗和生命科学、零售以及安全与监控等众多不同应用领域。主要应用包括摄像头(机器视觉、内镜、牙科口腔内窥镜、超声、x射线、多传感器和DSLR)、FPGA模块和SOM、测试测量(示波器、逻辑分析仪和频谱分析仪)、接口转换器(10GBASE-T、PCIe)、帧采集器(HDMI、SDI、Camera Link、CoaXpress)和扫描仪(3D、文档)等。达到更高速度(比如 USB 10Gbps)的 USB 3.2 还可用于更多新兴应用,助力更多新的领域实现数字化。
- 性能相比前代产品提升 600%
- 减小 PCB 尺寸,降低物料成本
- 10X10 BGA 封装
- 支持 USB-C 直连,无需高速信号多路复用器
- 集成闪存
- 快速开始产品开发
- 利用配置工具快速启动固件
- USB 视频类(UVC ),固件准备就绪
- USB3 Vision 固件准备就绪
- 支持 FMC 标准的开发套件,可快速连接到 FPGA 板
- 一体化编程/调试扩展板
- 硬件和软件的应用说明
产品
亮点
视频
支持