EZ-USB™ CX3 MIPI CSI2至USB 5 Gbps相机控制器
综述
通过MIPI CSI-2接口为图像传感器增加USB 5 Gbps的连接性
英飞凌EZ-USB™ CX3使USB 5 Gbps连接到任何符合移动工业处理器接口(MIPI)相机串行接口类型2(CSI-2)标准的图像传感器。基于成熟的EZ-USB™ FX3平台,EZ-USB™ CX3包括一个完全可访问的ARM9 CPU和512 KB SRAM,提供200 MIPS的计算能力。EZ-USB™ CX3还支持用于图像传感器配置的相机控制接口(CCI)。EZ-USB™ CX3的多个外围接口,如I²C、SPI和UART,可以通过编程来支持平移、倾斜和变焦或其他相机控制功能。
- 能够流传未压缩的视频,包括
- 4K UHD视频,15帧/秒
- 1080p视频,30帧/秒
- 60帧/秒的720p视频
- 连接性。MIPI CSI-2到USB 5 Gbps桥接控制器,集成USB 5 Gbps PHY
- 带宽:4x CSI-2通道,每条通道1 Gbps
- 颜色格式支持。raw8/10/12/141, yuv422/4442, rgb888/666/5653
- 相机协议。UVC或私有协议
- 可编程性:完全可访问的ARM9 CPU,200-MHz运行,512-KB SRAM
- 封装选项。121球的BGA
- 为任何基于MIPI CSI-2的摄像机增加USB 5 Gbps连接性
- 快速上市,开发成本低
- 工业标准的交钥匙解决方案
- 查看CX3参考设计套件
- 下载CX3数据表、技术参考手册和RDK - 文档、固件、UVC视频播放器
- 下载并安装FX3 SDK设置
- 固件示例,用于 傲威OV5640和Aptina AS0260图像传感器的接口
- 请阅读如何用EZ-USB™ CX3连接MIPI CSI-2图像传感器的应用说明,并参考超高速代码示例。
- 通过使用在线技术支持案例系统使您的原理图得到审查
产品
亮点
视频
培训
支持