EZ-PD™ PAG1: Power Adapter Generation 1
综述
用于 USB-PD 适配器/充电器的集成准谐振反激式解决方案
EZ-PD™ PAG1 是集成 USB 供电 (PD) 控制器的完整 AC-DC 电源解决方案,助力原始设备制造商 (OEM) 为不断发展的 USB-C 充电器市场打造可靠、高效和高性价比电源适配器。PAG1 为双芯片解决方案,搭载初级侧启动控制器 (PAG1P) 和单芯片次级侧控制器 (PAG1S),集成同步整流驱动器、PD 控制器、30 V 耐压稳压器、高压 NFET 栅极驱动器、OVP、SCP 和 OCP 保护功能。作为次级侧控制型反激式解决方案,PAG1 支持动态可变开关频率,进而大幅提高效率和可靠性。
- 使用在线技术支持案例系统审查原理图
- 欲获取 PAG1P/PAG1S 数据表,请联系销售人员
参数 | 18W(QR, DCM) | 20W(QR, DCM) | 33W(QR, DCM) | 33W(Diodes) | 45W(QR, DCM) | 65W(QR, DCM) | 45W (QR,DCM) | 65W(QR, DCM) | 65W 双端口 |
尺寸 (mm) | 55x36x21 | 55x36x21 | 60x35x20 | 60x25x40 w/ enclosure | 43x37.5x30.2 | 52x42x22 | 39x835.4x30 | 52x42x22 | 51x51x29 |
初级 FET | IPS70R900P7S | IPS70R900P7S | IPA70R600P7S | IPA70R600P7S | TP65H070LSG | IPL60R185C7 | IGT60R070D1AT | IGLD60R190D1 | IPL60R185C7 |
功率密度 W/inch3 | 7.8 (20W) | 7.8 (20W) | 12.9 | 12.9 | 15.15 | 22.16 | 28 | 22.16 | 14.13 |
开放式架构 | |||||||||
待机功率,mW (@230 Vac) | 25 | 25 | 25 | 53 | 27 | 47 | 27 | 43 | 48 |
COC 电源标准 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | DOE VI |
峰值效率 | 89.27% | 89.27% | 91.22% | 91.01% | 91.59% | 91.77% | 91.85% | 92.25% | 91.01% |
保护 | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP |
CE/RE 测试通过情况 | CE/RE | CE/RE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
上市时间 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
说明 | IEC62368+EMC | CE | CE | AP3302A | GaN + CE | CE | CE | CE | CE |
测试报告 | 18W 测试报告 | 20W 测试报告 | 33W 测试报告 | 33W 测试报告 | 45W 测试报告 | 65W 测试报告 | 45W 测试报告 | 65W 测试报告 | 65W 测试报告 |
产品
培训
支持