EZ-PD™ CCG3PA USB Type-C 和供电
综述
适用于适配器和充电器的英飞凌 USB Type-C 供电解决方案
EZ-PD™ CCG3PA 是一款面向电源适配器、移动式充电器、车载充电器和移动电源的英飞凌 USB Type-C 和供电控制器。CCG3PA 支持 PD3.0、QC4.0、集成 VBUS 到 CC 短路保护、30 V 耐压稳压器、高压 PFET 栅极驱动器、VBUS 过压和过流保护以及 ESD 保护。
CCG3PA 支持下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 和双用途端口 (DRP),完全支持PD3.0 可编程电源规范。CCG3PA 是一款可编程解决方案,具有 64 KB 闪存,用于固件升级。
英飞凌 USB Type-C 和供电参考设计可在线获取,适用于各种应用,可用于缩短设计周期。
- USB Type-C 和PD 3.0 可编程电源
- 2 个传统/专有充电模块:BC v1.2、Apple 充电、Qualcomm QC4.0、三星 AFC
- 集成数字模块
四个定时器、计数器和 PWM 以及多达 12 个 GPIO
两个用于可配置主/从 I²C、SPI 或 UART 的 SCB - 集成模拟模块
30 V-耐压稳压器
VBUS-CC 短路保护
集成电压 (VBUS) 调节和电流检测放大器
两个高压 PFET 栅极驱动器
两个 VBUS 放电 NFET - 系统级故障保护
片上 OVP、OCP、UVP 和 SCP
通过集成 ADC 电路支持 OTP - 32 位 MCU 子系统
Arm® Cortex®-M0 CPU
64 KB 闪存
8 KB SRAM - 封装:24 引脚 QFN 和 16 引脚 SOIC
- 支持宽工业温度范围(-40 °C 至 +105 °C)
- 观看 Type-C 101 系列视频
- 下载 CCG3PA 数据表和 EZ-PD CCG3PA 入门指南
- 购买CY4532 EZ-PD CCG3PA 评估套件
- 参考 CCGx 常见问题解答页面和 Type-C 参考设计页面
- 审查您的原理图,使用在线技术支持案例系统
产品
支持