EZ-PD™ CCG3PA-NFET:USB-C PD 控制器 NFET 栅极驱动器
综述
采用 NFET 栅极驱动器的英飞凌 USB-C 供电控制器
英飞凌 EZ-PD™ CCG3PA-NFET 是一款适用于电源适配器的高集成度 USB-C 供电端口控制器。集成用于 VBUS 的 NFET 栅极驱动器,并兼容最新 USB-C 供电标准。此外,CCG3PA-NFET 还支持传统协议,包括 QC4.0、Apple 2.4 A 充电、三星 AFC 和 BC1.2,无需增加 BOM。
- 支持兼容可编程电源 (PPS) 的 USB PD 3.0
- 支持 QC4+、QC4.0、QC3.0、QC2.0、三星 AFC、Apple 充电和 BC v1.2
- 集成 NFET 栅极驱动器以驱动负载开关
- 5 m Ω 电流检测电阻
- 支持独立的恒流 (CC) 和恒压 (CV) 运行模式
- 防止意外 VBUS 到 CC 短路
- 24-QFN 封装 (4 x 4),具有 -40 °C 至 +105 °C 的宽工业温度范围
- 适用于光耦合器和直接反馈设计的 USB-C 参考原理图
- 观看 Type-C 101 系列视频
- 参考 CCGx 常见问题解答页面和 Type-C 电源适配器参考设计页面
- 审查您的原理图,使用在线技术支持案例系统
支持