EZ-PD™桶形接头替代(BCR)
综述
集成 VBUS 负载开关的单端口 USB-C 控制器
EZ-PD™ 桶形连接器替代品 (BCR) 是英飞凌推出的高集成度 USB Type-C 端口控制器,主要面向采用旧有桶形连接器(高达 100 W)或 USB micro-B 连接器供电的电子设备,如无人机、智能音箱、电动工具和其他可充电设备。EZ-PD™ BCR 符合最新的 USB Type-C 和 USB 供电 (PD) 标准,仅需少量外部组件,用户即可将其采用桶形连接器供电的设备改装为通过 USB-C 连接器供电的产品,同时无需固件开发。
EZ-PD™ BCR 集成完整的 USB Type-C 收发器、USB PD 策略管理器、带软启动的负载开关控制器、USB Type-C 端口所需的所有端接电阻以及系统级 ESD 保护。
- 支持 USB Type-C 和供电 3.0 可编程电源
- 支持 Apple 充电协议 (2.4 A)
- 仅配有上行端口 (UFP),带可配置 RD 和 RD-DB
- 集成模拟模块
30 V 耐压稳压器
VBUS-CC 短路保护
片上过电压保护 (OVP) - 封装:24 引脚 QFN 封装
- 支持宽工业温度范围(-40 °C 至 +105 °C)
产品
亮点
视频
培训
支持