EZ-PD™ CCG7D 授电端:集成升降压控制器的双端口 USB-C PD 控制器
综述
EZ-PD™ CCG7D 是一款高集成度的可编程双端口 USB Type-C 供电 (PD) 解决方案,集成-升压控制器。产品符合最新的 USB Type-C 和 PD 规范,适于多端口用电设备充电应用。
CCG7D 这一集成式 PD 解决方案具备宽电压输入(4 V-24 V,40 V 耐压)和可编程开关频率 (150 kHz-600 kHz)。该器件的集成设计不仅可降低物料成本,还可优化封装尺寸,打造高功率密度应用。
CCG7D 具备动态负载分配、签名现场固件升级和优化降压器输入电压等高级功能。
产品
支持